- Référence:
- TS 8802.080
- Description produit
- Pour étanchéifier le passage de câbles entre les plaques passe-câbles.
- Avantages
- Convient particulièrement aux câbles de sections identiques
- Caractéristiques techniques
- Joint de compression élastique : section 30 x 25 mm
- Domaines d'application
- A enficher sur les plaques passe-câbles
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
Joint de compression élastique : mousse polyuréthane
- Composition de la livraison
- Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
- Remarque
- 2 pièces suffisent pour une ouverture de la base d'une l'armoire dont la largeur ne dépasse pas 800 mm
- Les armoires de largeur supérieure ou égale à 1000 mm disposent de deux ouvertures dans la base Il est possible de monter 4 pièces par armoire.
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 800 mm
Type de coffret: TP
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 sous réserve de montage approprié
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 0,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177382497
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
TS Profilé passe-câbles central pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP de largeur 800 mm