- Référence:
- GA 9106.210
- Matériau
- Boîtier : fonte d'aluminium
Couvercle : fonte d'aluminium, joint circulaire en caoutchouc cellulaire CR sur tout le pourtour
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7001
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle imperdables, montées
Vis pour la fixation des rails porteurs
Vis de mise à la masse
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 175 mm
Hauteur: 80 mm
Profondeur: 58 mm
- Matériau de base
- Fonte d'aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177145382
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Coffret GA