- Référence:
- VX 8620.500
- Description produit
- Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cache
Charnières
Serrure à panneton double de 3 mm
Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 300 mm
- Convient à
- Largeur: 600 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177922570
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Description produit
-
VX Bandeaux de finition supérieurs avec charnières, LH : 600x300 mm