Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
L'article est remplacé par:
9681206
Bandeaux de montage perforés pour porte partielle
Référence: SV 9671.206
Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.
- Référence:
- SV 9671.206
- Description produit
- Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés sur la face arrière de la porte, par exemple, goulottes de câbles, supports de tuyaux, etc. 4,5 mm
- Matériau
- Tôle d'acier, de 1 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 498 mm
- Dimensions
- Longueur: 498 mm
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 1,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177619623
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Description produit
- SV Bandeau de montage perforé, longueur : 498 mm, pour porte partielle LH : 600x150-800 mm