- Référence:
- SV 9682.344
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cache avant
Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 300 mm
- Convient à
- Largeur: = 400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,575 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 9,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177929821
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
-
VX Bandeau de finition inférieur, IP 54, LH : 400x300 mm