Coffrets électriques AE Acier inoxydable

Référence: AE 1013.600

Coffret électrique AE en acier inoxydable avec plaque de montage.

Pattes de fixation murale pour coffrets KL, EB, BG, AE, EL, parties supérieures de pupitres TP et boîtiers répartiteurs pour fibres optiques

Équerres de fixation murale pour coffrets / boîtiers électriques AX, KX, AX IT, AE, KL

Serrure à came

Serrure à came HD

Référence:
AE 1013.600
Matériau
Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 500 mm
Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
449 mm x 470 mm
Nombre de portes
1
Nombre de serrures
2
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Fonte de zinc nickelée
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
18,4 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177244306
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AE Coffret électrique, LHP : 500 x 500 x 300 mm, en acier inoxydable 1.4301, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came
Homologations
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Safety instructions
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés