- Référence:
- SK 3239.124
- Description produit
- Les ventilateurs à filtre à technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant. Une sortie d'air en diagonale assure une évacuation uniforme de la chaleur de l'armoire électrique.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
- Ventilateur
- axial - par moteur à courant continu
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
- En DC: 100 m³/h
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
- En DC: 110 m³/h
- Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
- 1 x 3239200 : 74 m³/h
- 2 x 3239200 : 84 m³/h
- Tension nominale
- 24 V (DC)
- Puissance nominale Pel
- En DC: 5,7 W
- Courant nominal max.
- En DC: 0,24 A
- Dimensions
- Largeur: 204 mm
Hauteur: 204 mm
- Profondeur de montage
- 90 mm
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 177 mm
Hauteur de découpe: 177 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP54 avec filtre non tissé/filtre plissé
- IP55 avec filtre plissé et filtre absorbant
- IP56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
- Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
- Remarque
- Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie.
- Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
- Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -30 °C...70 °C
- Niveau sonore
- En DC: 46 dB(A)
- Poids/UE
- 0,78 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177651845
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 100 m³/h, 24 V (DC), L204 x H204 x P24 mm