Voith Turbo

70 % lagere energiekosten

Waar kan nog energie worden bespaard als de focus al jaren op energie-efficiëntie ligt? Ook de leden van de werkgroep “Resource- en energie-efficiëntie” bij Voith Turbo in Heidenheim stelden zich deze vraag. Als het “laaghangende fruit” al is geoogst, dan verplaatst de aandacht zich naar de vermeende kleinere energieverbruikers. Des te verrassender waren de resultaten van de service- en efficiëntie-check die Rittal bij Voith Turbo uitvoerde. Bij de kastklimatisering van de bewerkingscentra in de productie werden forse besparingsmogelijkheden zichtbaar als er werd overgestapt naar de moderne Blue e+ koelaggregaten van Rittal.

De resultaten van de efficiëntie-checks waren een verrassing voor ons – dat zagen we niet aankomen.
Werner Steck, hoofd Assembly and Test Field, Voith Turbo GmbH & Co. KG
In het geval van Voith Turbo in Heidenheim adviseerde Rittal de koelaggregaten van 21 bewerkingsmachines te vervangen. Afhankelijk van het benodigde koelvermogen bieden de koelaggregaten uit de Rittal Blue e of de Blue e+ serie energiezuinige alternatieven.

Ambitieuze doelstellingen

Duurzaamheid en het efficiënt gebruik van resources staan hoog in het vaandel bij Voith. 20 procent energiebesparing binnen zes jaar, luidt de ambitieuze doelstelling. Daarbij worden zowel het verbruik van energie en water als de hoeveelheid afval regelmatig geregistreerd en geëvalueerd. We hadden tot nu toe geen van allen koelaggregaten op ons netvlies staan.

Efficiëntie-check op de locatie

Bij de energie-efficiëntie van machines en bewerkingscentra gaat de aandacht vaak vooral uit naar de aandrijvingen en de hydraulische aggregaten. De klimatisering van de kast wordt vaak vergeten. En juist daar zitten besparingsmogelijkheden die eenvoudig zijn te realiseren. Uit de service- en efficiëntie-check van Rittal blijkt dat ook de terugverdientijd van de moderniseringen in veel gevallen zeer kort is. Bij Voith Turbo hebben twee medewerkers van Rittal alle machines en de bijbehorende kastklimatisering onder de loep genomen. In totaal ging het om 50 verschillende machines. De resultaten van de servicecheck worden verzameld in een statusrapport en aan de klant overhandigd. Dit omvat ook een aanbeveling of vervanging van een bepaald koelaggregaat zinvol is, welk koelsysteem dan wordt aanbevolen en hoe hoog de energiebesparing zou zijn bij vervanging. Bij Voith Turbo in Heidenheim heeft Rittal aangeraden de koelaggregaten van 21 machines te vervangen. Afhankelijk van de vereiste koelcapaciteit worden als energie-efficiënte alternatieven koelaggregaten uit de serie Blue e of Blue e+ van Rittal aanbevolen.

Probleemloze overstap

Ook is er een berekening van de terugverdientijd in het statusrapport opgenomen. Dit maakt het gemakkelijker om een beslissing te nemen. Het management bij Voith Turbo was verrast. De overstap naar de energie-efficiënte koeltechniek verdient zichzelf na iets meer dan twee jaar terug. Want de besparingen op het energieverbruik en dus op de energiekosten lopen op tot wel 70 procent. De beslissing was dus snel genomen. In totaal 21 machines werden uitgerust met nieuwe koelaggregaten uit de serie Blue e+ en Blue e van Rittal. Op een paar kleine aanpassingen na verliep de overstap absoluut probleemloos. Door de positieve ervaringen bij Voith Turbo in Heidenheim zullen ook de andere fabrieken van de onderneming overschakelen op energie-efficiënte koeloplossingen voor hun machines.

Overzicht

Project
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Plaats
Heidenheim, Duitsland
Branche
Machine-Building
Uitdaging
  • 20 procent energiebesparing binnen zes jaar als bedrijfsdoelstelling
Oplossing
  • Service- en efficiëntie-check bij 50 verschillende machines, met rapportage
  •  
  • Vervanging van 21 koelaggregaten door Rittal Blue e of Blue e+
  •  
  • Terugverdientijd ca. twee jaar