- Artikelnummer:
- KL 1580.000
- Materiaal
- messing vernikkeld
- Oppervlak
- Vernikkeld
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
- Wandafstand
- 8 mm
- Opmerking
- T.b.v. bescherming en hygiëne zijn de roestvaststalen kasten en behuizingen niet voorzien van boringen voor wandbevestiging.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
EB
BG
EL
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 0,144 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177010864
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
KL Wandbevestigingsbeugel tbv KL klemmenkast, wandafstand 8 mm, messing vernikkeld