- Artikelnummer:
- SZ 2366.000
- Uitvoering
- schuin
- Product omschrijving
- Voor individuele montage van montage-klemmenrails.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor behuizingstype
- KX
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Gewicht/VE
- 0,76 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022171
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SZ Montagebeugel, schuin