- Artikelnummer:
- DK 7831.453
- Voordelen
- Gelast frame
- Voor- en achterdeur volledig geventileerd. Luchtdoorlaat in geperforeerd deel > 78%
- 2-punts vergrendeling
- Deuraanslag om te wisselen, zonder mechanische bewerking.
- Kabelinvoer via bodem en dak (optioneel)
- Koppelbaar in alle niveaus
- Statisch belastbaar tot 1000 kg
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
Profielen, montageframes en systeemchassis: verzinkt, gechromateerd
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Plaatstalen deuren geventileerd, voor en achter met 180°-scharnieren
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Stelvoeten
19"-niveau, L-vormige profielen op systeemchassis, voor en achter, in diepte verstelbaar
Aarding van alle vlakke delen voorgemonteerd
Afzonderlijke vakken, met tussenschotten/gescheiden kabelgeleiding per vak
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm
- Inbouwhoogte voor componenten per deur
- 21 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 173,5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207