Vouwfilter

Hoog tijd om uw filters te vervangen

Maakt u gebruik van traditionele vliesfilters in uw ventilatoren en ventilatorroosters? Dan is het misschien tijd om daar verandering in te brengen – ook al is de vliesfilter nog zo goed als nieuw. We kunnen nu namelijk filters leveren met één belangrijk kenmerk dat hen onderscheidt van de standaard vliesfilters – plooien!

Waarom vouwfilters beter zijn dan standaard vliesfilters:

Het filteroppervlak is 6 keer zo groot

Ter vergelijking: een standaard vliesfilter heeft een oppervlak van 299 cm². Een vouwfilter van dezelfde grootte heeft daarentegen een oppervlak van 1.785 cm² – dat is zes keer zo groot. In de praktijk betekent dit dat er minder drukweerstand is. Bovendien ligt de gemiddelde luchtdoorvoer van de ventilator 40 % hoger, wat zorgt voor een snellere afvoer van de restwarmte in de behuizing. Dit bespaart elektriciteit en verlengt de levensduur van de ventilator.

De microporiën filteren zelfs het fijnste stof

Stof is de natuurlijke vijand van elektrische en elektronische componenten. Het materiaal en het ontwerp van onze vouwfilters zijn zo gekozen dat ze zelfs de kleinste stofdeeltjes filteren. Het kleinste stofdeeltje dat kan worden gefilterd meet slechts 0,3 micrometer. Dat is kleiner dan sommige virussen. In de praktijk betekent dit dat er veel minder stof de behuizing binnendringt en dat de storingsvrije werking van de componenten aanzienlijk wordt verlengd.

De plooien slaan meer stof op

Image on left: Current dirty chopped-fibre filter | Image on right: New dusty pleated filter

Door het grote oppervlak heeft de vouwfilter een aanzienlijk grotere opslagcapaciteit. Praktisch betekent dit dat de onderhoudsintervallen verlengd worden, wat ook de servicekosten verlaagd. Bovendien garanderen onze vouwfilters een beschermingsklasse tot IP54 of IP55 (wanneer de vouwfilter wordt gebruikt met een absorbermat).

Uw eigen persoonlijke rendementscalculator

Wilt u precies weten hoe onze nieuwe vouwfilters geld besparen? Geen probleem! Voer gewoon de parameters van uw ventilatoren en ventilatieroosters hieronder in. Onze calculator vertelt je dan hoe hoog uw huidige energie- en servicekosten zijn en hoeveel u zou kunnen besparen door over te stappen op vouwfilters – ook met betrekking tot uw ecologische voetafdruk.

Wij helpen je graag verder.

Als u een vraag hebt contacteer dan uw accountmanager of onze binnendienstmedewerkers te op nummer 09 353 91 45 of via mail.