Сонгдо

Умный город в Корее

Так называемые "умные города", объединенные в сеть и высокотехнологичные пространства для жизни, должны улучшить условия жизни и работы и одновременно обеспечить устойчивое развитие. Проектировщикам это удается путем анализа транспортных потоков и данных воздуха, благодаря чему осуществляется управление светофорами. Гражданам необходимо чувствовать, что они живут в современном и прежде всего безопасном городе. Получение и анализ данных, например, по температуре окружающей среды и или транспортной ситуации, требует наличия высокоэффективной и надежной инфраструктуры. Например, такая инфраструктура находится в новой части южнокорейского ггорода Инчхон. Rittal разработал концепцию ЦОД для такого города будущего.

Для нужд умного города ЦОД Rittal является идеальным решением. Он обеспечивает выполнение всех условий по обработке и анализу данных от распределенных по городу Edge-ЦОД.
Санго Ли, руководитель центра управления IFZ Smart-City

Данные измерений для высокого качества жизни

Основным условием для анализа данных измерений является стабильная инфраструктура с мощными серверами, сетями и компьютерами, которые могут быстро реагировать на события и отклонения. Именно поэтому IT-эксперт Санго Ли, руководитель центра управления IFZ Smart-City, принял решения по строительству собственного отказоустойчивого облачного ЦОД. Данные всех датчиков из систем транпорта, окружающей среды, предотвращения правонарушений, защиты от пожара и управления зданием работают здесь совместно. "При поиске подходящего решения меня убедил дизайн ЦОД на базе систем облачных вычислений", – отмечает Ли. "Для такой инсталляции ЦОД у Rittal уже были доступны решения для всех компонентов, которые благодаря стандартизированной IT-инфраструктуре могут быть сконфигурированы за короткое время". Помимо стоек TS IT, Rittal имеет необходимые модули для контроля микроклимата, электрораспределения, бесперебойного питания, защиты от пожара, мониторинга и контроля доступа.

Помимо поставки оборудования, Rittal обеспечил поддержку IFEZ Smart-City Integrated Operation Center при разработке концепции ЦОД. "С помощью 3D-проектирования мы показали клиентам, что будет соответствовать его персональным требованиям", – говорит Брайен Мун, директор по продажам IT в Rittal. Здание как таковое не является идеальным решением для строительства традиционного ЦОД из-за наличия низких потолков и фальшпола. Поэтому помещения необходимо особым образом изолировать и охлаждать. Кроме того, клиенту была необходима возможность расширения инфраструктуры, чтобы оборудование могло расти вместе с городом.

Готовое решение

Отделение холодных коридоров и внутрирядное охлаждение обеспечивают энергоэффективный контроль микроклимата IT-систем. При этом охлаждение реализовано на базе Rittal Liquid Cooling Package (LCP) в исполнении с резервированием. От стойки до электрораспределения – все это клиент получает от одного поставщика. После прокладки коммуникаций ЦОД был полностью укомплектован в течение примерно трех месяцев. "Такая скорость в реализации проекта стала одной из самых высоких в мире", – гордо говорит Ли. В будущих проектах мы также намерены использовать компетенцию проверенного партнера. Работы в Сонгдо продолжаются: Уже скоро беспилотные автомобили будут обеспечивать повышенную безопасность на дорогах и снижать нагрузку на окружающую среду. Специальные дроны с камерами собирвют данные по движению транспорта и окружающей среде. Из анализа этих данных с помощью искусственного интеллекта разрабатываются новые инновационные услуги для жителей.

Краткая информация

Проект
Умный город в Корее
Место
Новый город Сонгдо, часть города Инчхон, Корея
Отрасль
Infrastructure-Telecommunications
Government
IT-infrastructure
Требование
  • Получение и анализ данных (напр. температура воздуха и дорожная ситуация) требует наличия высоконадежной IT-инфраструктуры
  • Масштабируемое расширение для роста и резервирования
Решение

Отказоустойчивый облачный ЦОД с компонентами Rittal (IT-стойки, холодильные агрегаты, электрораспределение, ИБП, защита от пожара, мониторинг и контроль доступа) от одного производителя

Энергоэффективный контроль микроклимата благодаря LCP с резервированием

Быстрый монтаж и простое конфигурирование благодаря стандартизированной IT-инфраструктуре