Innovatív LED technológiával még több fényt juttatunk még a legeldugottabb sarokba is
Intelligens megvilágítás, a szekrény kialakítására szabva, a speciális Fresnel kialakítású optikai burkolat révén
Optikai burkolat kétféle Fresnel kialakítással
A burkolat könnyen megfordítható – a fényeloszlás így könnyen alkalmazkodik a mindenkori beépítéshez
Lenyűgöző fényerő, akár 1200 lumen, kizárólag a szekrény belseje felé irányítva
Könnyű szerelés
Gyors, szerszám nélküli szerelés a beakasztó hurkok révén, amelyek illeszkednek a 25 mm raszterbe; csak akassza be és rögzítse
Opcionális csavarrögzítés is lehetséges, vagy a teljes rugalmasság eléréséhez használjon mágneses rögzítőt, amivel bárhol elhelyezheti a világítást a szekrényben
Függőlegesen és vízszintesen is beépíthető, nem vesz el hasznos helyet a szekrényből; a meglévő síneket és szakaszokat továbbra is használhatja
A mozgásérzékelővel ellátott világítótestek alapkiépítésben forgatható LED panellel vannak ellátva, így a fény iránya mindig a kiépítéshez igazítható
Rugalmas csatlakozás
Elfordítható csatlakozók segítenek még a legszűkebb helyekre való telepítésben is
Egyszerű, plug & play soroló kábelezés
A mozgásérzékelős világítótest szükségtelenné teszi különálló ajtóhelyzet-kapcsoló beépítését
A dugaljjal felszerelt változat kiváló megoldás lehet feszültség biztosítására például karbantartási munkálatokhoz
Azonnal használatra kész, többféle nemzetközi feszültséggel működik: 100 – 240 V (AC) és 24 V (DC)