NEMA-Schutzarten
National Electrical Manufacturers Association
Die National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ist eine Normungsorganisation in Washington, USA, die eine Reihe von technischen Standards veröffentlicht, selber aber nicht Produkte prüft oder zertifiziert.
Die nachfolgende NEMA-Klassifizierung beschreibt grundsätzlich den Schutz von Personen gegen unbeabsichtigte Berührung mit Ausrüstungsgegenständen, sowie den Schutz durch äußere Einflüsse auf einen Schaltschrank.
| Schutzart | Erläuterung |
| NEMA 1 | Innenaufstellung, schützt vor herunterfallendem Schmutz |
| NEMA 2 | Innenaufstellung, schützt vor herunterfallendem Schmutz und tropfendem Wasser |
| NEMA 3 | Außenaufstellung, schützt vor Regen, Schneeregen und windgetriebenem Staub; außerdem Schutz vor Beschädigung durch äußere Eisbildung auf dem Schrank |
| NEMA 3R | Außenaufstellung, schützt vor Regen, Schneeregen; außerdem Schutz vor Beschädigung durch äußere Eisbildung auf dem Schrank |
| NEMA 3S | Innen- oder Außenaufstellung, schützt vor Regen, Schneeregen und windgetriebenem Staub; außerdem bleiben externe Mechanismen trotz Eisablagerungen betriebsbereit |
| NEMA 4 | Innen- oder Außenaufstellung, schützt vor windgetriebenem Staub und Regen, Spritzwasser und Strahlwasser; außerdem Schutz vor Beschädigung durch äußere Eisbildung auf dem Schrank |
| NEMA 4X | Innen- oder Außenaufstellung, schützt vor windgetriebenem Staub und Regen, Spritzwasser, Strahlwasser und Korrosion; außerdem Schutz vor Beschädigung durch äußere Eisbildung auf dem Schrank |
| NEMA 5 | Innenaufstellung, schützt vor herunterfallendem Schmutz, sich absetzendem, in der Luft befindlichem Staub sowie tropfenden nicht korrosiven Flüssigkeiten |
| NEMA 6 | Innen- oder Außenaufstellung, schützt vor herunterfallendem Schmutz, Wasserstrahl und eintretendem Wasser durch gelegentliches, teilweises Eintauchen bei einer bestimmten Tiefe; außerdem Schutz vor Beschädigung durch äußere Eisbildung auf dem Schrank |
| NEMA 6P | Innen- oder Außenaufstellung, schützt vor Strahlwasser und eintretendem Wasser bei längerem Eintauchen in einer bestimmten Tiefe; außerdem Schutz vor Beschädigung durch äußere Eisbildung auf dem Schrank |
| NEMA 12 | Innenaufstellung, schützt vor herunterfallendem Schmutz, umherwirbelndem Staub sowie tropfenden nicht korrosiven Flüssigkeiten. |
| NEMA 13 | Innenaufstellung, schützt vor Staub, herunterfallendem Schmutz, Spritzwasser und Öl sowie nicht korrodierenden Kühlmitteln |