Grundschutz oder Hochverfügbarkeitsschutz für Rechenzentren. Ob Sie einen Neubau, oder eine Erweiterung Ihres Rechenzentrums planen, wir stehen Ihnen mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung zur Seite.
- Artikel-Nr.:
- RM 7857972
- Ausführung
- Hochverfügbarkeitsraum
- Produktbeschreibung
- Der Grundschutzraum - optimale, modulare Raum-in-Raum-Lösung für den Schutz vor IT-/Infrastrukturkomponenten. Der Hochverfügbarkeitsraum - zertifizierte, höchste physikalische Sicherheit für Rechenzentren und IT-Systemstandorte.
- Hinweis
- Geprüfte Produkte werden als Gesamtkonstruktion getestet. Dies umfasst die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule wie Türen, Kabelschottungen oder Belüftungseinheiten. Bauteilprüfungen beziehen sich dagegen nur auf Einzelteile.
- Korrosive Brandgase
- Schutz vor Rauchgasen DIN 18 095
- Trümmerlasten
- Stoßprüfung als Systemprüfung, 3 Stöße zu 200 kg aus 1,5 m nach 45 Minuten Beflammungszeit
- Stoßprüfung als Systemprüfung, 1 Stoß von 200 kg aus 1,5 m nach 30 Minuten Beflammungszeit
- Staubdichtigkeit
- IP 5x als Systemprüfung nach EN 60 529, für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule
- EMV-Schutz
- Schutz gegen hochfrequente Ein- und Ausstrahlungen, belegt gemäß Prüfungen an vergleichbaren Bauteilen durch die TU Aachen
- Brandschutz
- ECB·S Zertifizierung gem. EN 1047-2, 50 K Temperaturanstieg und 85 % rel. Luftfeuchtigkeit bis zu 24 Stunden (Nachheizperiode), Beflammungszeit 60 Minuten.
- F120 als Systemprüfung, nach Grenzwerten der EN 1363 (DIN 4102), für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule
- Fremdzugriff
- RC 3 als Systemprüfung gem. EN 1627/1630, für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule, wie z. B. Türen
- RC 4 nur als Bauteilprüfung gem. EN 1627/1630, nur Türsystem
- Wasser
- Stehendes Wasser, 72 Stunden, 40 cm, maximal 20 Tropfen
- Löschwasser, IP x 6 als Systemprüfung nach EN 60529, für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule
- Relative Luftfeuchtigkeit, 85 %, über 24 Stunden (Nachheizperiode), 60 Minuten Beflammungszeit, gem. EN 1047-2
- Relative Luftfeuchtigkeit, 85 %, über 30 Minuten
- Explosionsschutz
- Detonationstest als Systemprüfung von 200 kg TNT aus 40 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,009 kg
- Bruttogewicht
- 0,01 kg
- Zolltarifnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- RM Sicherheitsraum, Hochverfügbarkeitsraum (HVR)