Newsroom

Entdecken Sie die ganze Welt von Rittal. Mit allen Neuheiten. Mit allen Storys dahinter.

Presse

Willkommen im Rittal Newsroom

Hier finden Sie aktuelle Pressemitteilungen sowie eine Vielzahl an Fachthemen und Anwendergeschichten unserer Kunden, hochauflösendes Bildmaterial, Videos und für jede Frage den richtigen Ansprechpartner.

 

News – Unternehmen

10.11.2025

Gold für Nachhaltigkeit bei Rittal

Das ist ein starkes Signal für die Zukunft: Rittal hat die Bewertung durch Ecovadis nicht nur erfolgreich abgeschlossen, sondern wurde für seine Nachhaltigkeitsleistungen sogar mit der Goldmedaille ausgezeichnet – damit gehört das Unternehmen weltweit...

21.10.2025

Eplan und Rittal machen Automatisierung im Anlagenbau zukunftsfähig

AI steht in den Startlöchern. Die Erwartungen sind riesig. Doch wie kann die Industrie ihre Chancen nutzen und mit AI die Automatisierung auf eine nächste Stufe bringen? Antworten geben Eplan, Rittal und Rittal Automation Systems unter dem Motto...

15.09.2025

Die Zukunft fest im Blick: Friedhelm Loh Group begrüßt 85 neue Nachwuchskräfte

Auf geht’s in eine lehrreiche Zeit: Insgesamt 85 talentierte junge Menschen haben in diesem Sommer ihre berufliche Laufbahn in der Friedhelm Loh Group begonnen. Ob über StudiumPlus an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) oder im Rahmen einer...

News – Produkte

01.04.2025

Stromverteilung: Gemeinsam geht’s schneller

Beim Umbau der Energiesysteme sind Stromverteilungs- und Steuerungstechnik zentraler Baustein. Wer sie trotz knapper Fachkräfte schnell herstellen und liefern kann, hat die Chance auf Wachstum. Um seine Kunden dabei zu unterstützen, hat Rittal mit der...

31.03.2025

Stromschienen professionell biegen: schnell, exakt und automatisiert

Ob Flach-, Hochkant- oder Etagenbiegen – das neue Bending Terminal BT 20E von Rittal Automation Systems biegt Stromschienen aus Kupfer und Aluminium schnell und exakt. Damit lassen sich Schienen mit bis zu 20 mm Dicke und 160 mm Breite mit hoher...

30.03.2025

Stromverteilung: Mit neuen Komplettboards 50 Prozent Kupfer einsparen

Mit dem Plattformsystem RiLineX hat Rittal im vergangenen Jahr einen neuen Industrie-Standard für die Stromverteilung vorgestellt. Zur Hannover Messe kommen jetzt neue Komplettboards der RiLineX Plattform hinzu, die für niedrigeren Strom bis 550 A...

13.11.2024

Automatisierte Stromschienenbearbeitung – jetzt auch für kleinere Betriebe

Der Einstieg in die automatisierte Stromschienenbearbeitung ist für kleinere Schaltanlagenbauer oft eine große Hürde. Einen einfachen Einstieg ermöglicht jetzt das neue Punching Terminal PT S4 von Rittal Automation Systems – das bereits für die...

12.11.2024

Rittal Kühlgeräte jetzt seetauglich

Rittal hat seine Kühlgeräte der Serie Blue e+ für dynamische Belastungen auf hoher See weiterentwickelt. Unter dem Namen Blue e+ dynamic führt der Hersteller jetzt DNV-getestete Kühlgeräte für die Schifffahrt erstmalig im Produkt-Portfolio. Neben der...

11.11.2024

Neue Zuschnittcenter für den digitalen Einstieg

Im Steuerungs- und Schaltanlagenbau gibt es zahlreiche kleinteilige Vorarbeiten zu leisten – wie das maßgenaue Ablängen von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen. Mit den neuen Zuschnittcentern Cutting Terminal CT M und CT H bietet...

be top – Storys

Morgens Schüler ... mittags Azubi

Welcher Beruf passt zu mir? Diese Frage treibt viele junge Menschen um. Das bundesweit bislang einzigartige duale Projekt „SchulePlus“ hält Antworten bereit – und bietet Lösungen auch hinsichtlich des Fachkräftemangels. Das Projekt wird von der...

Weltweit - unsere internationalen Projekte

Von der Biogasanlagen-Produktion bis in Universitätslabore: Die Lösungen der Friedhelm Loh Group sind überall dort im Einsatz, wo es auf eine hochverfügbare IT-Infrastruktur, sichere Energieversorgung oder Witterungsbeständigkeit ankommt.

Wissen, was drin ist

Transformation ist immer eine Chance, Dinge besser zu machen. So auch bei Huhtamaki Foodservice, Hersteller von Verpackungen für McDonald‘s und Nestlé. In seiner deutschen Niederlassung stellt das Unternehmen die Produktion von Kunststoff-Tiefziehen...

AC? DC? Gemeinsam geht’s schneller

Beim Umbau der Energiesysteme sind Stromverteilungs- und Steuerungstechnik zentraler Baustein. Wer sie trotz knapper Fachkräfte schnell herstellen und liefern kann, hat die Chance auf Wachstum. Um seine Kunden dabei zu unterstützen, hat Rittal mit der...

News – Engagement

11.05.2025

Mitarbeitende und Inhaber der Friedhelm Loh Group spenden 200.000 Euro an soziale Einrichtungen und Hilfsorganisationen

Nirgendwo wird der Sinn einer Gemeinschaft so deutlich wie in der Hilfe für andere Menschen – gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen die Spendenbereitschaft eher zurückgeht. Die traditionelle Mitarbeiterjahresspende der Friedhelm Loh...

17.03.2025

40.000 Euro für hessische Tafeln: „Das ist die Grundlage unserer Arbeit!“

Mit insgesamt 40.000 Euro unterstützen die Rittal Foundation sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedhelm Loh Group in diesem Jahr die Arbeit der Tafel Hessen. Für die vielen Ehrenamtlichen vor Ort – vor allem aber für rund 110.000 Menschen...

13.03.2025

Gemeinsam für den Wald der Zukunft

Knapp 40 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedhelm Loh Group haben auf einer Fläche in Ewersbach gemeinsam mehr als 800 Bäume für eine bessere Zukunft gepflanzt und damit „ihren“ Zukunftswald auf mittlerweile 1,2 Hektar vergrößert. Denn...

Ihre Ansprechpartner

Kontakt

Ansprechpartner Corporate & Brand Communications

Hier finden Sie den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.