- Artikel-Nummer:
- DK 2094.400
- Ausführung
- Befestigungslochgröße 9,5 x 9,5 mm
- Produktbeschreibung
- Die Verschraubung besteht aus einer Spreizmutter, die lediglich frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird. Bei Anzug der Schraube spreizt sich der Käfig und fixiert so die zu befestigenden Elemente. Halterungsklemmbereich von 1,2 – 4,5 mm. Innensechsrund-Schraubenkopf, Bitgröße T 30.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Flachkopfschrauben
Spreizmuttern
Kunststoff-Unterlegscheiben
- Abmessung
- Gewinde: M6
Gewindelänge: 16 mm
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Gewicht/VE
- 0,35 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 7.0
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
-
DK Einsteckverschraubung, 19", M6, L: 16 mm,