Länge 2 m, zur Eigenkonfektionierung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2313150
- Ausführung
- TH 35/15
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge Tragschiene
- 2 m
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 7,152 kg
- Bruttogewicht
- 7,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TH 35/15, L: 2000 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis