FlatBox

Artikel-Nr.: DK 7507030

Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung. Optimal zugänglich und flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.

Erdungsschiene, horizontal für AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Abdeckplatte für Lüfterfelder für FlatBox

Profilschienen, zöllig für FlatBox

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Nivellierfuß für FlatBox, M10 x 20 mm

Artikel-Nr.:
DK 7507030
Ausführung
mit 19"-Montagerahmen
Produktbeschreibung
Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
Nutzen
Werkzeuglose Schnellmontage
Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material
Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
4 Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Montagerahmen
Höheneinheiten
15 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 758 mm
Tiefe: 400 mm
Einbauhöhe für Komponenten
15 HE
Belastbarkeit
max. 750 N
Hinweis
Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
28,5 kg
Bruttogewicht
29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
114,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177551428
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 15 HE, BHT: 600x758x400 mm, 15 HE
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
15 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur werkzeugfreien Montage

15 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne, bestehend aus
Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech,
jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt
mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei
abschließbaren Seitenwänden und einer abschließbaren
Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwände,
Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lüfterfeldern für
eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Zusätzliche
hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.
Der Einsatz als Standgehäuse ist mit separat erhältlichen Nivellierfüßen
möglich.

Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG

Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):
600 x 758 x 400 mm, 15 HE