- Artikel-Nummer:
- DK 7859.130
- Ausführung
- nicht schaltbar mit Leistungsanzeige per LED
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
- Material
- Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1) - Länge
- 250 mm
- Anschlussart (elektrisch)
- WAGO WINSTA MIDI
- Phasen pro Einspeisung
- 1~
- Thermischer Überstromschutz
- –
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
- 1
- Abmessung
- Länge: 250 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Steckdosen
- 4 x Kaltgerätebuchse C19
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,385 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177598027
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PSM Steckdosenmodul, mit LED-Leistungsanzeige, zur modularen PSM Stromverteilung, Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene, IEC 60 320: 4x C19
Rittal Power System Modul
PSM Modul mit 4 x C19 Steckplätzen zum Aufstecken auf
eine Rittal PSM-Schiene.
Das Modul belegt einen Steckplatz auf der Schiene.
Es können bis zu 7 Module in eine 2 m PSM-Schiene und
bis zu 4 Module in eine 1,2 m Schiene installiert
werden.
Eine Mischbestückung verschiedener Module ist
möglich.
Mehrfarbige LEDs am Modul zeigen die aktuelle Last
an.
Bis 7 A leuchten die LEDs in Grün und bis 13 A in
Gelb.
Steigt der Strom auf über 13 A an, so leuchten die
LEDs in Rot um anzuzeigen, dass keine weitere last
angeschlossen werden sollte.
Diese Schwellwerte können nicht verändert werden.
Technische Daten:
Abmessungen: BxHxT: 50 x 250 x 45 mm
Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte
Schutzart: IP20
Max. Strom pro Modul: 16 A
Anschlüsse:
4 x IEC 60 320 C19
Material: Aluminium Chassis mit schwarzer
Kunststoffabdeckung
Lieferumfang:
- 1 PSM Modul mit LEDs
PSM Modul mit 4 x C19 Steckplätzen zum Aufstecken auf
eine Rittal PSM-Schiene.
Das Modul belegt einen Steckplatz auf der Schiene.
Es können bis zu 7 Module in eine 2 m PSM-Schiene und
bis zu 4 Module in eine 1,2 m Schiene installiert
werden.
Eine Mischbestückung verschiedener Module ist
möglich.
Mehrfarbige LEDs am Modul zeigen die aktuelle Last
an.
Bis 7 A leuchten die LEDs in Grün und bis 13 A in
Gelb.
Steigt der Strom auf über 13 A an, so leuchten die
LEDs in Rot um anzuzeigen, dass keine weitere last
angeschlossen werden sollte.
Diese Schwellwerte können nicht verändert werden.
Technische Daten:
Abmessungen: BxHxT: 50 x 250 x 45 mm
Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte
Schutzart: IP20
Max. Strom pro Modul: 16 A
Anschlüsse:
4 x IEC 60 320 C19
Material: Aluminium Chassis mit schwarzer
Kunststoffabdeckung
Lieferumfang:
- 1 PSM Modul mit LEDs