Profil zur Kabeleinführung, mittig für TS, TP

Artikel-Nummer: TS 8802.120

Zum Aufstecken an Bodenbleche.

Artikel-Nummer:
TS 8802.120
Produktbeschreibung
Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen.
Nutzen
Besonders gut für Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet
Technische Daten
Elastisches Klemmprofil: Querschnitt: 30 x 25 mm
Einsatzgebiete
Zum Aufstecken an Bodenbleche
Material
Aluminium-Strangpressprofil
Elastisches Klemmprofil: PU-Schaum
Lieferumfang
Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
Hinweis
2 Stück sind ausreichend für eine Bodenöffnung bis Schrankbreite 800 mm
Ab Schrankbreite 1000 mm sind zwei Bodenöffnungen vorhanden. Es können 4 Stück pro Schrank montiert werden
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 1.200 mm
Gehäusetyp: TP
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 bei sachgerechter Montage
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,433 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177382510
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
TS Profil zur Kabeleinführung, mittig, für TS, VX SE, TP, für B: 1200 mm