Stirnhalter für Maxi-PLS Sammelschienen

Artikel-Nummer: SV 9649.010

Für seitliche Befestigung der Maxi-PLS Sammelschienen durch Einschieben in den Halter.

Artikel-Nummer:
SV 9649.010
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Maxi-PLS Sammelschienen bei Verwendung als Kabelanschluss-System. Die treppenförmige Anordnung gewährleistet eine einfache Montage von Kabeln oder Leitungen.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Ähnlich RAL 9011
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 45 S
Maxi-PLS 45
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,276 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177400863
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Stirnhalter für Maxi-PLS Sammelschiene 45x45 mm (Schienenquerschnitt: 974/1354 mm²)
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK