Montagewinkel für Leistungsschalter-Tragschiene

Artikel-Nr.: SV 9683326

Zur Befestigung der Leistungsschalter-Tragschiene.

Artikel-Nr.:
SV 9683326
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Leistungsschalter-Tragschiene am Schrankprofil oder an der Funktionsraum-Seitenwand.
Material
Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,4 kg
Bruttogewicht
3,646 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177937512
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Montagewinkel ACB für VX (Tiefe: 600 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung