World's first.

La gama de refrigeradores
Blue e+.
Lo último en eficiencia.
En todo el mundo.

¿Cuál es la base de los Blue e+?

Un vídeo breve especial.
Ver video

La revolución en eficiencia energética gracias a la innovadora tecnología híbrida.

Tecnología heat pipe.

Vídeo tecnología heat pipe

Refrigerador preparado para el futuro.

  • Circuito de refrigeración activo con componentes de regulación de velocidad para refrigeración bajo demanda.
  • Heat pipe integrada para refrigeración pasiva

Eficiencia energética de un vistazo.

  • Energy Efficiency Ratio (EER): el KPI estándar
  • Energy Efficiency Ratio estacional: lo que refleja el consumo real

Descargar catálogo (PDF)

Ahorro energético de hasta el75%

Calcule cuánto
podría ahorrarse.

Calculadora Eficiencia Energética

Potencial de ahorro probado
con tecnologías punteras.

Vídeo comparación de rendimiento

TopTherm Plus

2005

Los primeros refrigeradores con nano-recubrimiento y evaporador eléctrico de condensados.

Blue e

2011

Los primeros refrigeradores con ventiladores con tecnología EC y control Eco-mode.

Blue e+

2015

Los primeros refrigeradores con sistema heat pipe y circuito de refrigeración de velocidad regulada.

Máxima flexibilidad
con capacidad multi-voltaje.

Un único equipo para todos los voltajes y las redes de suministro.

Vídeo capacidad multi-voltaje

Adecuado para su uso
en todo el mundo con:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

La reducción de la complejidad ahorra esfuerzo y espacio de almacenamiento.

  • Un modelo estándar, una gama de repuestos
  • Menores costes de almacenamiento y logística

Versatilidad gracias
al montaje estándar.

Montaje fácil.

  • Una sola versión para montaje externo, parcial o interno
  • Escotaduras de montaje únicas para múltiples potencias de refrigeración
  • Fácil sustitución de la estera filtrante para un mantenimiento más sencillo

Montaje rápido.

  • Asas para el transporte y la colocación conveniente
  • Clip de montaje para una colocación sencilla
  • Cáncamos para facilitar el montaje

La gestión térmica protege los componentes
y extiende su vida útil.

Temperatura constante garantizada
dentro de los armarios.

Referencias

Bihler:

“La capacidad multi-voltaje de los nuevos refrigeradores Blue e+ es naturalmente muy importante para nosotros. Nos permite ampliar aún más la flexibilidad de la aplicación de nuestras máquinas, y también sirve para reducir los costes en materia de logística y almacenaje. En el futuro, ya no tenemos que preocuparnos por las diferencias de voltaje. Eso hace que los nuevos refrigeradores Blue e+ sean un "must" absoluto en lo que a nosotros se refiere.”
Richard Wagner, Responsble de Diseño y Desarrollo Eléctrico, Bihler Como uno de los proveedores de sistemas para la formación de tecnologías de soldadura y montaje más importantes del mundo, la empresa Otto Bihler Maschinenfabrik ha sido sinónimo de sistemas de máquinas innovadoras y soluciones de automatización desde hace 60 años.

Renault:

“Desde que hemos estado probando los refrigeradores en nuestra fábrica, ya hemos registrado un ahorro energético del 75% con los Blue e+, comparado con sus predecesores Blue e. Esto no sólo es un muy buen resultado desde el punto de vista técnico, sino que también hace que el refrigerador Blue e+ sea imprescindible bajo todos los aspectos económicos.”
Stéphane Cottard, Responsable de Construcción y Control Climático, Renault de Cléon El fabricante francés de automóviles con sede en Cléon cuenta con una plantilla global de más de 100.000 empleados y, a través de su alianza con Nissan Motors, es uno de los mayores fabricantes de automóviles en el mundo.

Kapp Niles:

“Yo estaba sorprendido e impresionado a la vez por los resultados. La precisión de la temperatura de los nuevos refrigeradores Blue e+ permite la reducción significativa de la tensión térmica colocada en los dispositivos de control y por lo tanto se extiende automáticamente la vida útil de nuestros sistemas. Una ventaja absoluta para nosotros en ingeniería mecánica.”
Alfred Tenner, Responsable del Departamento de Tecnología de Control y Medición, de Kapp Werkzeugmaschinen GmbH Con alrededor de 850 trabajadores en todo el mundo, el Grupo KAPP ofrece tecnologías innovadoras y sistemas para el acabado de precisión de engranajes y perfiles para aplicaciones exigidas por los clientes.

Weisser:

“El beneficio inmediato de los nuevos refrigeradores Blue e+ es el hecho de que podamos designar a partir de ahora una sola unidad para cubrir todas las tensiones de red y frecuencias utilizadas por nuestros clientes en todo el mundo. La concentración en sólo un número de artículo único para cada clase de potencia de refrigeración simplifica mucho la gestión de datos de producto y de almacén, y nos ahorra tiempo y costes a lo largo de toda la cadena, desde la planificación, pasando por las compras, hasta el almacén.”
Thorsten Rettich, Managing Director, J.G. Weisser GmbH & Co. KG Weisser es líder tecnológico mundial en la fabricación de centros de torneado de precisión multifuncionales y uno de los proveedores principales de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo.