Världens första.

Blue e+ kylaggregat – den ultimata effektiviteten. Worldwide.

En revolution inom energieffektivitet genom innovativ hybridteknik.

Heat pipe teknik.

Heat pipe teknik video

Framtidssäker klimatisering.

  • Aktiv kylkrets med varvtalsreglerade komponenter för behovsbaserad kylning
  • Integrerad heat pipe för passiv kylning

Energieffektivitet, en överblick.

  • EER (Energy Efficiency Ration) Standard för energieffektivitet
  • SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) Återspeglar den faktiska förbrukningen under säsongen.

Broschyr för nedladdning (PDF)

Energibesparingar upp till 75%

Räkna ut hur mycket
du kan spara.

Energieffektivitetskalkylator

Bevisad besparingspotential
med ledande teknik.

Prestandajämförelse video

TopTherm Plus

2005

De första kylaggregaten med nano-beläggning och integrerad elektrisk kondensatförångare.

Blue e

2011

De första kylaggregaten med EC-fläktar och Eco-mode control.

Blue e+

2015

De första kylaggregaten med integrerad heat pipe och varvtalsreglerad köldmediekrets.

Maximerad mångsidighet
med flera spänningar.

En enhet för alla matningsspänningar och nätverk.

Multi-spänningskapacitets video

Lämplig för global
användning med:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Minskad komplexitet sparar insatser och lagringsutrymme.

  • En standardmodell, reducerat antal reservdelar
  • Lägre lagrings-och logistikkostnader

Användarvänligt genom
standardmontage.

Enkelt montage.

  • En version för extern, partiell intern och komplett inbyggnad
  • Standardiserade installationshålbilder för flera effektklasser
  • Underhållsvänligt utbyte av filtermatta

Snabbt montage.

  • Handtag för enkel transport och positionering
  • Montageclips som säkrar vid montage
  • Lyftöglor för enkelt montage

Temperaturstyrning skyddar komponenter
och förlänger deras livslängd.

Garanterad konstant temperatur
inuti kapslingarna.

Referenser

Bihler:

“Mångsidigheten med flera spänningar som det nya Blue e+ kylaggregatet har är naturligtvis mycket viktigt för oss. Det ger oss möjlighet att ytterligare expandera tillämpningsflexibiliteten i våra maskiner, och tjänar också till att minska kostnaderna när det gäller logistik och lagerhållning. I framtiden kommer vi inte längre behöva oroa oss för spänningsvarianter. Det gör det nya Blue e+ kylaggregatet till ett absolut måste.”
Richard Wagner, Head of Electrical Design and Development, Bihler Som världens ledande systemleverantörer för formning, svetsning och montageteknik, har företaget Otto Bihler Maschinenfabrik stått för innovativa maskinsystem och automationslösningar i 60 år.

Renault:

“Eftersom vi har testat kylenheterna i vår fabrik, har vi redan registrerat en energibesparing på 75 procent för Blue e+ jämfört med sin föregångare Blue e. Det är inte bara ett mycket bra resultat från tekniskt perpektiv, utan gör också Blue e+ kylaggregat till ett måste ur alla ekonomiska aspekter.”
Stéphane Cottard, Head of Construction and Climate Control, Renault de Cléon Den franska biltillverkaren med huvudkontor i Cléon med en global arbetsstyrka på över 100000 anställda och genom sin allians med Nissan Motors, vilka är en av de största biltillverkarna i världen.

Kapp Niles:

“Jag blev både förvånad och imponerad av resultaten. Temperaturens noggranhet i det nya Rittal Blue e+ kylaggregatet medger betydande minskning av den termiska påkänningen på styrenheter och förlänger därmed automatiskt livslängden i våra system. Ett absolut plus för oss inom maskintekniken.”
Alfred Tenner, Head of Department for Measuring and Control Technology, Kapp Werkzeugmaschinen GmbH Med cirka 850 anställda över hela världen, erbjuder KAPP koncernen innovativ teknik och system för precisionsefterbehandling av växlar och profiler för krävande kundapplikationer.

Weisser:

“Den omedelbara fördelen med det nya Blue e+ kylaggegatet från Rittal är det faktum att vi i framtiden kan utse en enda enhet för att täcka alla nätspänningar och frekvenser som används av våra kunder över hela världen. Koncentrationen på bara ett enda artikelnummer för varje effektklass förenklar lager- och produktdatahantering, och sparar både tid och kostnader längs hela kedjan från planering, via inköp till lager.”
Thorsten Rettich, Managing Director, J.G. Weisser GmbH & Co. KG WEISSER är en global teknikledande tillverkare av multifunktionella precisionssvarvar och en av världens främsta leverantörer till de stora biltillverkarna.