The benefits at a glance.

The ideal basis for all network and server technology requirements
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Load capacity of up to 1,500 kg in conjunction with 482.6 mm (19") mounting angles, and up to 1,000 kg together with 482.6 mm (19") mounting frame
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
482.6 mm (19") mounting angles on depth stays for maximum load capacity of up to 1,500 kg, with tool-free adjustment of the 482.6 mm (19") mounting levels. Alternative mounting dimensions (21", 23", 24") or lateral offset of the mounting level are easily achieved.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Firmly linked, torsionally stiff 482.6 mm (19") mounting frame with a load capacity of up to 1,000 kg provides optimum cabling space between bayed enclosures across all height units and is infinitely depth-adjustable.
Large 482.6 mm (19") swing frame with a maximum load capacity of up to 150 kg, with 130° opening angle for access to all components from the front.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Individual configuration using the extensive range of accessories with component shelves, 482.6 mm (19") partial installation or swing frame - can also be used in combination.
System accessory mounting using new, time-saving snap-in technology (available for component shelves, cable conduits, etc.)
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Multi-functional roof for side cable entry, ensures maximum user-friendliness and free air flow for active components
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Divided side panel with quick-release fasteners, integral lock and internal latch
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Glazed door for high-performance server applications with LCP climate control or vented doors for climate control
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Divided rear doors from a height of 1,800 mm for space-optimised positioning
Unterteilte Rücktüren ab einer Höhe von 1.800 mm für eine raumoptimierte Aufstellung
Simple and quick selection of system accessories using the new TS IT concept
Einfache und schnelle Auswahl des System-Zubehörs durch das neue TS IT Konzept
Direct, space-saving, clip-on mounting of the new Rittal rear PDUi busbar in the zero U-space. Tool-free integration of cable management and Dynamic Rack Control at the front
Direkte platzsparende Klipsmontage der neuen Stromschiene Rittal PDUi rückseitig im Zero-U-Space Frontseitige, werkzeuglose Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control
Labelling of the rack units and pitch pattern in the depth for simple adjustment of the distance between 19" levels
Beschriftung der Höheneinheiten und Maßraster in der Tiefe zur einfachen Einstellung des 19“ Ebenenabstandes
Variants with protection category IP 55, both with and without interior installation
Beschriftung der Höheneinheiten und Maßraster in der Tiefe zur einfachen Einstellung des 19“ Ebenenabstandes
Pre-configured complete package with 482.6 mm (19") installation, base/plinth, side panels, pre-fitted and tested potential equalisation and practical accessory package included in the supply
Beschriftung der Höheneinheiten und Maßraster in der Tiefe zur einfachen Einstellung des 19“ Ebenenabstandes