Enkeltskabssystem VX SE

Fordi det enkle ofte er det bedste

Enkeltskabssystem VX SE

Fordi det enkle ofte er det bedste

Hvorfor ikke gøre det enkelt, når det er muligt? Med VX SE tilbyder Rittal en intelligent kombination af skabssystem og individuel enkeltskabsteknologi - og dermed en lang række fordele som vil kunne forøge din produktivitet.

Er AX for lille, men VX25 for stort?

Enkeltskabssystemet VX SE er det effektive alternativ, når kompakttavle AX ikke er stor nok, men du ikke har brug for rækkeskabssystemet VX25.

Enkeltskabssystem VX SE er løsningen

Udnyt fordelene ved VX SE til dine applikationer:

  • Minimalt bestillings- og montagebesvær takket være fastmonterede side- og topplader
  • Skabsramme fremstillet i ét stykke sikrer optimal stabilitet og torsionsmodstand
  • Høj kapslingsklasse op til IP 66/NEMA 4 eller 4X
  • Gode EMC-egenskaber takket være intelligent skabskonstruktion i ét stykke
  • Engineering kan overføres 1:1 fra VX til VX SE
  • Samme tilbehørsplatform som VX
  • Stort udvalg af dimensioner op til en bredde på 1800 mm; kan erstatte op til tre rækkeskabe
  • Dybder på 300 mm er ideelle til applikationer med begrænsede pladsforhold, f.eks. til bygningsteknik

Enkeltskabssystem VX SE – fordi det enkle ofte er det bedste.

Kundefordele

Udnyt fordelene ved VX SE til dine applikationer

Rækkeskabe anvendes ofte også til fritstående løsninger. Og i de tilfælde, hvor man overvejer den næste større kompakttavle, falder valget ofte også på rækkeskabe. Fordelene ved enkeltskab VX SE er indtil videre ikke særligt kendte:

Fleksibel fremstilling

Bearbejdningen af VX SE enkeltskabssystem kan ske direkte på Rittal-fabrikken.

Brug dine egne konstruktionsdata, og bestil skabene med udskæringer til f.eks. køleenheder, filterventilatorer eller flangeplader. På denne måde kan du øge effektiviteten i din fremstillingsproces.

Applikationer

Enkeltskabssystemet VX SE er præcis ligesom vores kunder: Alsidigt!

Udnyt fordelene til dine applikationer inden for forskellige brancher og få gavn af høje kapslingsklasser, et bredt udvalg af dimensioner fra 300 mm dybde til 1800 mm bredde, materialevarianter, enkel konstruktion og omfattende tilbehør.

Konverteringshjælp

Enkeltskabssystem SE 8 til VX SE

Konverteringshjælpen giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at omstille fra SE 8-artikler til de nye VX SE-artikler.