- Artikelnummer:
- SZ 2500.460
- Udgave
- med tilslutningsledning
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Farve
- Sort
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Tværsnit
- 0,75 mm²
- Længde
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Dimensioner
- Bredde: 31 mm
Højde: 78 mm
Dybde: 30 mm
Længde: 800 mm
- Elektrisk tilslutning
- 2,5 A
- Mærkedriftsspænding
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,122 kg
- Toldtarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
SZ Dørkontakt med til slutningsledning, L: 800 mm, sort