Produktbeskrivelse: | Til montage af modulkassetter og andre indbygninger. Til deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes. |
---|---|
Materiale: | Ekstruderet aluminiumprofil |
Leveringsomfang: | Inkl. montagematerialer |
Højdeenheder: | 33 HE |
Indbygningsmål: | Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19" |
Bemærk: | Målet på 482,6 mm (19") opstår som følge af monteringen på rammen på 600 mm brede skabe |
Passer til: | Bokstype: TS Bredde: = 600 mm Højde: = 1.600 mm |
Pakkestørrelse: | 4 stk. |
Vægt/PS: | 5.872 kg |
Toldtarifnummer: | 76042990 |
EAN: | 4028177212206 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Produktbeskrivelse: | TS Adaptorprofil, 482.6 mm (19'') til TS, til H: 1600 mm, 33 HE |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|