Adapterprofiler 19" til VX, VX SE

Artikelnummer: VX 8619.300

Til montage af elektronikkomponenter, racks og andre 19"-elementer. Ved deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes.

Artikelnummer:
VX 8619.300
Produktbeskrivelse
Til montage af elektronikkomponenter, racks og andre 19"-elementer. Ved deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Højdeenheder
33 HE
Indbygningsmål
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Bemærk
Målet på 482,6 mm (19") opstår som følge af monteringen på rammen på 600 mm brede skabe
Mulighed for dybdeforskudt montage i 600 mm brede skabe via systemchassis 18 x 64 mm
Ved montage i elektronikskab: Indbygning fra bagsiden
Passer til
til bagside på VX elektronikskab
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 1.600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
2,94 kg
Toldtarifnummer
76042990
EAN
4028177927056
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX adapterprofil 19", til min. skabshøjde: 1600 mm, 33 HE
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure