- Artikelnummer:
- TE 7000.840
- Fordele
- Ingen skabsramme
- Optimal tilgængelighed
- Enkel transport takket være mulighed for demontering
- Materiale
- Stålplade
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 4 mm - Overflade
- Montageramme: grundet
Fladdele: pulverlakeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden
Glaslåge fortil, inkl 130° hængsler, skalhåndtag og sikkerhedslås 3524 E
Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader)
Topplade, inkl. børsteliste til kabelindføring og skjult udskæring til eventuel ventilator.
Nivelleringsfødder M12, nivelleringsinterval 40 mm
Afstandsbolte, 20 mm, til hævning af topplade (vedlagt)
Flex-Block sokkel, 100 mm, ventileret
Rammepotentialudligning testet efter EN 60 950, monteret
4 C-profilskinner, til kabelaflastning i skabets dybde ved hjælp af kabelbøjler (medfølger)
10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)
50 Hex-skruer M5, clipsmøtrikker M5, ledende (vedlagt) - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.300 mm
Dybde: 800 mm - Højdeenheder
- 24 HE
- Højdeenheder
- 24 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 495 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 99,7 kg
- EAN
- 4028177461666
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x1200+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Dokumentationer
- Vejledning