Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2016
Artiklen erstattes af:
7888440
- Artikelnummer:
- TE 7000.440
- Fordele
- Ingen skabsramme
- Optimal tilgængelighed
- Enkel transport takket være mulighed for demontering
- Materiale
- Stålplade
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 4 mm - Overflade
- Montageramme: grundet
Fladdele: pulverlakeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden
Glaslåge fortil, inkl 130° hængsler, skalhåndtag og sikkerhedslås 3524 E
Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader)
Topplade, inkl. børsteliste til kabelindføring og skjult udskæring til eventuel ventilator.
Nivelleringsfødder, M10 (medfølger)
Afstandsbolte, 20 mm, til hævning af topplade (vedlagt) - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Højdeenheder
- 24 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 495 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 75,2 kg
- EAN
- 4028177436480
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 600x1200x800 mm, With glazed door
- Dokumentationer
- Vejledning