- Artikelnummer:
- TE 7000.882
- Fordele
- Ingen skabsramme
- Optimal tilgængelighed
- Enkel transport takket være mulighed for demontering
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Montageramme: grundet
Fladdele: pulverlakeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende skabsramme via 482,6 mm (19") montageramme, fortil og bagtil, dybderegulerbar
Ståldør, ventileret (fri flade i hulpladeandel > 67 %), foran med skalhåndtag, 130°-hængsel, sikkerhedslukning 3524 E
Stålpladelåge ventileret (åbent areal i den perforerede del > 67 %), bagtil med 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E
Sammenbygningssæt
Nivelleringsfødder, M10 (medfølger)
Topplade inkl. børsteliste til kabelindføring samt eventuel bestykning med aktiv ventilatorenhed.
Bundramme med maksimal udskæring til valgfri bestykning med lukkede modulplader, passivt ventileret eller til kabelindføring - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Højdeenheder
- 42 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 745 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 86 kg
- EAN
- 4028177471757
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 600x2000x1000 mm, Vented, without side panels