- Artikelnummer:
- VX 8609.210
- Produktbeskrivelse
- Med udskæringer til montage af modulplader til stik eller kabelgennemføring samt til gennemføring af samleskinnesystemer og andre indbygninger. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning. Takket være skabsrammens symmetri kan skilleplader med tilsvarende mål også monteres bagtil.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: VX
Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm
- Antal udskæringer
- 9
- Montageanvisning
- Til sammenbygning i kombination med en skilleplade er indvendig sammenbygningsbeslag 8617500 eller udvendigt sammenbygningsled 8617502 påkrævet
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
-
VX skillevæg til modulplader, til HD: 1800x500 mm