La sostenibilidad que funciona

Reduce el CO₂ al estilo Blue e+

Te apoyamos con las soluciones de aire acondicionado más eficientes del mundo y conceptos de servicio inteligente para reducir la huella de CO₂ de máquinas y sistemas. Una unidad de refrigeración Blue e+ ahorra una media de 1t de CO₂ al año. Eso corresponde a la absorción de CO₂ de un haya en 80 años. La familia de productos Rittal Blue e+ te ofrece soluciones para todos los requisitos y todas las aplicaciones.

¿Y si? Descubre tus opciones para una mayor eficiencia y sostenibilidad.

Una tecnología que marca la diferencia

Sostenibilidad a todos los niveles

La tecnología híbrida única en el mundo garantiza un ahorro de energía de un promedio del 75 % en comparación con los sistemas convencionales. Esto asegura una reducción significativa en la huella de CO2 y hace una importante contribución a la neutralidad climática. Una vida útil más larga de los componentes instalados, la aplicabilidad mundial y las ofertas de servicios digitales también garantizan la sostenibilidad en todos los niveles.

Blue e+ for maximum efficiency

¿La definición de eficiencia? Menos es más. O: las unidades de refrigeración Blue e+ minimizan los costes y garantizan una mejor protección del medio ambiente.

Eficiencia energética revolucionaria a través de tecnología híbrida innovadora:

  • Dos circuitos de refrigeración en paralelo que funcionan por separado o juntos dependiendo de la diferencia de temperatura.
  • Climatización pasiva: circuito de refrigeración heat pipe (disipa el calor del armario de control en cuanto la temperatura ambiente está por debajo del punto de consigna)
  • Climatización activa: Circuito frigorífico de compresor con componentes de velocidad controlada para una refrigeración en función de las necesidades

El control inverter garantiza una temperatura constante en el armario de distribución y, por lo tanto, una vida útil más prolongada de los componentes.

Una tecnología que ha demostrado ahorrar una media del 75% de energía.

Uno para todas las aplicaciones

¿Lo que no encaja está hecho para encajar? Eso no existe en Rittal. Nuestras soluciones Blue e+ siempre se adaptan: para cada aplicación, cada ubicación o cada rango de rendimiento.

 

Máxima flexibilidad gracias a la exclusiva capacidad multivoltaje

0.3KW y 0.5KW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1kW 110-240 V, 1~,
50/60 Hz 380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1.3KW -  2.6KW 110-240 V, 1~,
50/60 Hz 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3.8KW - 5.8KW 380-480V, 3~, 50/60Hz
  • Usabilidad global gracias a las aprobaciones y datos específicos de cada país
  • Uso flexible gracias a un amplio rango de temperatura de -20°C a +60°C (-30°C a +60°C para las unidades de refrigeración exteriores)
  • Visualización de estados operativos y mensajes de sistema/alarma a través de Smart Service Portal

Sin duda a una mayor sostenibilidad

La seguridad es un factor clave en el funcionamiento del sistema: las unidades de refrigeración Blue e+ son extremadamente fiables, requieren menos mantenimiento y están rápidamente listas para su uso.

  • Más seguridad gracias al alto grado de protección IP 55 o IP 56 para las unidades de refrigeración exterior
  • Más seguridad gracias a la evaporación de condensados ​​integrada de serie a partir de 0,3 kW
  • Más velocidad a través de tiempos de entrega cortos y disponibilidad confiable de productos y repuestos en todo el mundo (productos estándar de stock)
  • Más eficiencia en el servicio y mejores procesos de servicio a través del mantenimiento predictivo

Blue e+ está diseñado para hacer su trabajo lo más fácil posible

Concéntrese en lo esencial: planificación, operación e instalación sin esfuerzo

  • Diseño y parametrización más rápidos gracias a herramientas útiles (Software Therm, Scan & Service App, Quick Finder) 
  • Esfuerzo de planificación reducido gracias a los recortes de montaje rectangulares uniformes para todo tipo de montaje (adosado, instalación parcial (a partir de 1,6 kW) e instalación completa)
  • Costes de mantenimiento reducidos gracias a la fácil accesibilidad para el mantenimiento y el servicio y la fácil sustitución de componentes
  • Mantenimiento basado en las necesidades y solución de problemas simplificada gracias al concepto Smart Service
  • Más fácil de usar gracias a las interfaces inteligentes: interfaz NFC para la aplicación  Scan & Service , conexión USB para actualizaciones de software y servicios, pantalla (hasta 1 kW) o pantalla táctil (desde 1,6 kW), interfaz IoT para monitoreo remoto

 

Siempre ten perspectiva

Nuestras soluciones de aire acondicionado – en casa en todos los sectores

Descubre las soluciones óptimas para su industria. Los desafíos individuales dan como resultado diferentes requisitos específicos de la industria. Nuestra amplia cartera de diferentes unidades de refrigeración ofrece la solución adecuada para cada industria.

NUEVO: Sostenibilidad y eficiencia energética: ahora también en la categoría de rendimiento 750 W

La serie Blue e+ S de gran eficiencia energética crece aún más. El refrigerador 750 W complementa nuestra gama y logra un gran efecto gracias a las conocidas ventajas de esta familia de productos: diseño elegante, funciones inteligentes y procesos rápido que te ayudarán a lograr tu objetivo de neutralidad climática al mismo tiempo que reduces costes.

Más información

Galería de productos

Las unidades de refrigeración en las clases de potencia pequeña con la tecnología Blue e+ probada y comprobada ofrecen el nivel más alto de eficiencia energética en el mundo. Esto conduce a una reducción significativa de la huella de CO 2 de las máquinas y los sistemas. Un nuevo refrigerante también garantiza un valor potencial de calentamiento global un 56% más bajo. Blue e+ S viene en un nuevo diseño y con muchas funciones inteligentes, por ejemplo la conexión directa al Smart Service Portal. ¡También puede usar nuestra ayuda de conversión!

Un equilibrio de CO2 único en el mundo gracias a la innovadora tecnología híbrida. Un promedio de ahorro de energía del 75% gracias a los componentes con control de velocidad y la tecnología de tubos de calor. Capacidad multivoltaje única para uso en todo el mundo. Manejo intuitivo a través de la pantalla táctil. Recorte de instalación idéntico (montaje, instalación parcial o instalación completa) para cuatro clases de potencia (1,6 kW - 5,8 kW).

Refrigeradores de pared de bajo consumo y ahorro de CO2 . Versión química Blue e+ en las clases de potencia de 1,6 kW a 5,8 kW. Gracias a un revestimiento especial de los componentes, ofrecen una protección óptima para entornos contaminados, especialmente en aplicaciones en las que el aire puede contener ácido sulfúrico en forma de aerosol.

Refrigeradores de pared Blue e+ Outdoor sostenibles y energéticamente eficientes en las clases de potencia de 1,5 kW a 5 kW. Gracias al alto grado de protección IP 56 / UL Tipo 12/3R/4 y al rango de temperatura de -30°C a +60°C, ofrecen una protección óptima para entornos exigentes. La unidad de refrigeración se puede instalar de tres maneras (montada en superficie, parcialmente empotrada y completamente empotrada), por ejemplo, en las soluciones de proyectos de Toptec.

La solución de integración como simbiosis perfecta del sistema de armario ensamblado VX25 y la unidad de refrigeración Blue e+. Con solo un número de pedido obtendrá un armario con una unidad de refrigeración integrada. La unidad de refrigeración ofrece todos los beneficios de la tecnología Blue e+.

Sostenibles, flexibles y compactas: las enfriadoras Blue e+ ofrecen un enfriamiento central y económico del agua de refrigeración y, por lo tanto, alimentan intercambiadores de calor aire/agua, entre otras cosas. Es posible ahorrar hasta un 70% de energía gracias a los componentes con control de velocidad y la tecnología inverter. Las aprobaciones internacionales y la capacidad multivoltaje garantizan el uso en todo el mundo. La operación intuitiva a través de la pantalla táctil y las interfaces de comunicación inteligentes hacen que la operación y el análisis sean convenientes.

Digitalizar para conseguir una sostenibilidad óptima

Ventajas digitales para una mejor huella de CO2

Quien piensa digitalmente crea más valor: las unidades de refrigeración Blue e+ S garantizan procesos aún más fluidos a través de aplicaciones y servicios inteligentes.

La verificación automatizada en tiempo real de las unidades de refrigeración Blue e+ garantiza una solución de problemas rápida y eficiente:

  • Aumento de la disponibilidad de la máquina
  • Aumento de la eficiencia del servicio y reducción de los costos del servicio a través del mantenimiento a pedido
  • Rápido análisis y resolución de problemas a través del diagnóstico remoto

Más información

Puede establecer una conexión entre su teléfono inteligente y la unidad de refrigeración a través de NFC para poder transferir datos y parámetros del dispositivo, o escanear el código QR para tener toda la información relevante del producto de un vistazo:

  • Parametrización y puesta en marcha más rápidas de tus unidades de refrigeración
  • Trabaja con mayor eficiencia de tiempo con Fast-Copy (copia la configuración 1:1 a otros dispositivos de enfriamiento)
  • Crear y enviar notificación de servicio
  • Crea y envía listas de vigilancia a partir de accesorios y repuestos
  • Más resumen de toda la información del producto 
  • Administrar productos escaneados

La interfaz IoT es un componente central para la conexión en red inteligente de las soluciones de refrigeración o sensores de Rittal para monitorear las condiciones ambientales. Equipado con una gran variedad de interfaces y protocolos, se utiliza para la recopilación y transmisión de datos a sistemas informáticos de nivel superior o a sistemas para el seguimiento local de los estados de las máquinas.

  • Más eficiente mediante la integración óptima de unidades de refrigeración, enfriadores Blue e+ y sensores en aplicaciones de Industria 4.0
  • Más rápido gracias a la comunicación constante del sensor a la nube
  • Más seguro a través de la conexión a sistemas de gestión de energía o monitoreo de nivel superior

Referencias y premios

Estamos aquí para ti.

¿Tienes alguna pregunta? ¡Escríbenos!. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que puedas tener sobre la tecnología de refrigeración sostenible Blue e+ .