Lista de favoritos

Sistema de supervisión Rittal CMC III para TI, edificios e industria.

Homepage


Más funcionalidad, menos esfuerzo.

Rittal CMC III simplifica más que nunca la supervisión de la estructura TI.

  • Mayor facilidad de cableado e instalación mediante buses CAN
  • Integración estándar de los principales sensores
  • Menor requerimiento de espacio en el rack

Sus ventajas con el sistema Rittal CMC III

  • Los buses CAN (Controller Area Network) simplifican el cableado y la instalación
  • Menor cantidad de módulos = menores costes
  • Sólo un tercio de altura de rack: La caja compacta ahorra valioso espacio en el rack

  • Los principales sensores - control del suministro de aire frío y sensor de acceso - se encuentran ya integrados
  • Posibilidad de suministro redundante de corriente al igual que Power over Ethernet (PoE)

  • Cómoda puesta en servicio y configuración mediante ordenador portátil y conexión USB
  • Seguridad operativa mediante tecnología CAN-Bus

Existen dos variantes del sistema Rittal CMC III:

Unidad de Proceso Compacta
La solución compacta de supervisión con un total de hasta cuatro elementos adicionales de supervisión CAN-Bus.

Campos de aplicación:
Supervisión industrial y de armarios de distribución, supervisión de edificios, pequeñas aplicaciones de supervisión en TI

Unidad de proceso
La solución de supervisión potente y modular con posibilidad de conexión de hasta 32 elementos de supervisión adicionales.

Campos de aplicación:
Grandes aplicaciones de vigilancia en la TI y la industria

Unidad de proceso

An. x Al. x Pr. en mm:138 x 40 (1 AR) x 120 + 12 (montaje frontal)
Rango de temperaturas operativas:+5°C a +45°C
Rango de aplicación en entornos húmedos:5% a 95% humedad relativa, sin condensación
Long. total máx. de la línea para CAN-Bus:2 x 50 m
Sensores integrados:Sensor térmico, sensor de acceso
Protocolos:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 y otros
Grado de protección:IP 30
Material:plástico
Color:negro

Unidad de Proceso Compacta

An. x Al. x Pr. en mm:138 x 40 (1 AR) x 120 + 12 (montaje frontal)
Rango de temperaturas operativas:+5°C a +45°C
Rango de aplicación en entornos húmedos:5% a 95% humedad relativa, sin condensación
Long. total máx. de la línea para CAN-Bus:1 x 50 m
Sensores integrados:Sensor térmico, sensor de acceso
Protocolos:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 y otros
Grado de protección:IP 30
Material:plástico
Color:negro

Ventajas para el usuario en TI

Supervisión automática de todas las funciones vitales de la infraestructura del centro de cálculo

Integración en el software RiZone para gestión de la infraestructura TI

Menores necesidades de cableado gracias a la conexión en serie

Contramedidas automatizadas en situaciones de avería

Alarma vía SMS y e-mail

Ventajas para el usuario en la industria

Rittal CMC III PU Compact: el paquete completo para la supervisión automática de instalaciones de distribución y mando industriales

Servidor OPC (OLE for Process Control) para integración de aplicaciones industriales

incl. medición de temperatura y supervisión de armarios

Integración sencilla de refrigeradores Rittal

Control automático de la iluminación y climatización del armario = mantenimiento sencillo y ahorro de energía