El mecanizado de cajas y armarios puede ser una tarea extremadamente tediosa, consumiendo tanto tiempo como recursos. Además, una ejecución deficiente puede resultar en pérdidas significativas de dinero y tiempo.
Con el objetivo de simplificar el día a día de sus clientes y ofrecer más que productos de alta calidad, Rittal ha desarrollado el Modification Center. Este centro está equipado con herramientas y maquinaria de precisión para realizar modificaciones rápidas y eficientes en tus equipos, garantizando precisión, calidad y rapidez desde el inicio hasta la finalización del proyecto.
En el Rittal Modification Center, se ofrece un servicio diligente de personalización de envolventes que incluye mecanizados de envolventes y piezas planas; montaje de accesorios de nuestro porfolio de productos; repintados de cualquier parte de cajas, armarios o cualquier otro producto en el color que requiera el cliente; y el corte, doblado y punzonado de pletinas de cobre. Rittal se encarga de todo para que tú ganes en eficiencia y rentabilidad.
Servicios ofrecidos en el Rittal Modification Center
- Mecanizado de cajas y armarios: Entre ellos se incluyen el taladrado, fresado y roscado en 3D de cajas, armarios y piezas planas, todo ello totalmente automatizado, preciso, seguro y sin ennegrecimiento de los cantos gracias al nuevo centro láser Perforex LC3030. También se realizan soldaduras de pernos y mecanizados de diferentes formas (rectangulares, redondos o de otros tipos) en cualquier envolvente de su catálogo en 3D, con la posibilidad de trabajar con materiales como chapa de acero, acero inoxidable, aluminio, poliéster y cobre.
- Corte, doblado y punzonado de pletinas de cobre: Mecanizamos pletinas de cobre de forma rápida y precisa en base a los planos facilitados por el cliente con nuestro centro de mecanizado CW 120-M, equipado con un láser de precisión que facilita el proceso de corte y flexión.
- Montaje de accesorios: El equipo experto y cualificado del Rittal Modification Center también está preparado para el montaje de accesorios propios para las envolventes, como zócalos, placas de montaje, luminaria LED, así como sistemas de embarrados y soluciones de climatización.
- Repintados: Desde la cabina de pintura de la que dispone, se adapta tu envolvente y otros equipos al color que necesites, utilizando códigos RAL para especificar los colores. Con nuestra cabina horno homologada y pinturas ignífugas de alta calidad, podemos adaptar los equipos a tus necesidades.
Rápidas modificaciones, incluso en acero inoxidable
El centro láser Perforex LC 3030 es idóneo para la modificación mecánica automatizada en 3D de cajas y armarios de distribución estándar de acero inoxidable, chapa de acero y chapas texturizadas. El mecanizado de los armarios de acero inoxidable se realiza de forma mucho más rápida y sin el ennegrecimiento de los cantos. También es posible mecanizar chapas de pequeño y mediano formato, lo que acelera aún más la amortización.
Además, es posible realizar el mecanizado de piezas de chapa pintadas sin dañar la pintura y de placas de montaje opcionalmente incluyendo taladros roscados. El mecanizado 3D con láser, que permite trabajar simultáneamente a 5 caras, se realiza sin contacto y con bajo nivel de vibraciones, logrando una reducción de los tiempos de mecanización y un aumentado la productividad. La velocidad de mecanizado en acero inoxidable 20 veces más rápida que en un proceso de fresado convencional.
Toda la información aquí.