IT ökoszisztéma

Minden IT-forgatókönyv esetén: gyors, biztonságos, szuverén

Mi lenne, ha a felhő és peremhálózati számítástechnika, az adatelemzés, az AI, vagy az 5G technológiák képesek lennének egyszerűen továbbfejlődni – bármilyen tempóban? Ha az adatforgalom robbanásszerű növekedése nem állítaná Önt megoldhatatlan informatikai feladatok eléa jövőben? Ha már ma rendelkezne egy standardizált platformmal minden IT forgatókönyvhöz – amelyre alapozva az eddigieknél gyorsabban, biztonságosabban és szuverén módon tudna működni? Még tovább menve: Ha a hatalmas mennyiségű adat gyors gyűjtése, továbbítása és elemzése lehetővé tenné új üzleti modellek létrehozását? És az adatok feletti szuverenitás mindeközben szilárdan az Ön kezében maradna?

 

Álom csupán? Nem. Valóság. Testvérvállalatunkkal, a German Edge Clouddal és partnereinkkel együtt a Rittal IT ökoszisztémával már ma választ kínálunk ezekre a kérdésekre: standardizált komponensekkel és rendszerekkel, valamint megoldásokkal a méretezhető és gazdaságos IT-környezet minden követelményére a peremhálózati és felhő forgatókönyvek keretein belül.

.

A Rittal IT ökoszisztéma

A portfólió a rackektől, kötegelt rendszerektől, helyiségektől és konténerektől kezdve a teljes OT-infrastruktúrán át a kulcsrakész adatközpontokig, illetve adatközpont-helyszínekig és menedzselt szolgáltatásokig terjed. Ez magában foglalja az adatközpontok teljes életciklusára vonatkozó összes szolgáltatást egyetlen forrásból: a tervezéstől és a megvalósítástól az üzemeltetésig és az IT-infrastruktúra optimalizálásáig. A privát felhőplatformokat és menedzselt szolgáltatásokat a German Edge Cloud biztosítja, ugyanígy a valós idejű AI-alapú perem-felhő alkalmazásokat is az ipar számára.

Rittal RiMatrix NG - nyílt rendszerplatform minden IT-infrastruktúrához

A standardizált, moduláris rendszertechnológiának köszönhetően, amely racket, áramellátást, hűtést, biztonságot és felügyeletet is magába foglal, egyszerűen, gyorsan és rugalmasan állíthatók fel egyedi megoldások minden IT-forgatókönyvhöz - a kis egy rackből álló telepítésektől a peremhálózati, vállalati, kolokációs és hiperscale adatközpontokig.

Előnyök az Ön számára:

Maximális rugalmasság

  • A RiMatrix NG minden dimenzióban maximálisan rugalmas (szolgáltatások köre, telepítési kör, rendelkezésre állás, hibabiztonság, tanúsított partnerek integrációja)
  • Változó finanszírozási modellek (bérlés) egészítik ki a portfóliót, és lehetővé teszik a méretezhető, keresletorientált beruházást
  • Folyamatos fejlesztés révén alkalmazkodik a jövőbeli technológiai trendekhez
  • Fenntartható és költségtakarékos moduláris felépítés az energiahatékony komponensek révén

Biztonságos megoldások

  • A RiMatrix NG a nemzetközi szabványoknak megfelelő, ellenőrzött Rittal minőséget jelenti
  • Kompatibilis a már telepített rendszerekkel a biztonságos bővíthetőség érdekében
  • Nemzetközi jóváhagyások a világméretű használathoz
  • Dokumentáció, képzés és oktatás, valamint átfogó szerviz a gyártásbiztonságért

Gyors telepítés

  • Előre definiált, kipróbált adatközpont-megoldások és az OCP technológiák integrálása elsőként a standard alkalmazásokba a csökkentett ráfordítás érdekében
  • Optimálisan az IT komponensek, többek között a fölérendelt felügyeleti rendszerek és alkalmazások követelményeihez igazítva
  • Komplett megoldások gyors telepítése
  • A komponensek gyors és egyszerű konfigurálása a Rittal konfigurációs rendszer segítségével
  • Termékkiszállítás 24/48 órán belül (standard konfiguráció Európában)

További információk

Rittal DataCube RDC - adatközpont konténerben

Az adatmennyiség folyamatos növekedése jelentős hatással van az informatikai infrastruktúrára. A számítási és tárolási kapacitás iránti igény ugyanolyan ütemben növekszik, így egyre több szerverre és tárolórendszerre van szükség, miközben az informatikai infrastruktúra alapterülete aligha növelhető. A Rittal konténerekben elhelyezett adatközpontjai ideális megoldást jelentenek erre a kihívásra. A standardizált rendszerek rövid idő alatt telepíthetők, a koncepció pedig az Ön egyedi igényeihez igazodik.

Előnyök az Ön számára:

  • Egyedi kialakítású konténeres megoldás platform alapon
  • Egyedi összeállítás konténeres adatközponttá előre meghatározott moduláris elemekből
  • Az előszerelt konténeres megoldások a lehető legrövidebb idő alatt üzemkészek
  • Projektkivitelezés a Rittaltól
  • A kipróbált kulcsrakész megoldás átadása teljes körű dokumentációval

További információk

Lifecycle IT

Az adatközpont egy folyamatosan fejlődő szervezet, amely állandóan változik. Ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a vállalat változó igényeivel, rugalmasnak kell lennie. Rittal Lifecycle IT nevű átfogó megoldási portfóliónkkal az adatközpont életciklusának mind a négy fázisában támogatjuk Önt: a tervezéstől és a megvalósítástól a telephelyek közötti IT-infrastruktúra üzemeltetéséig és optimalizálásáig.

Tervezés
A koncepció kidolgozása után kiválasztjuk a felhasználandó megoldási modulokat, és kiszámítjuk a beruházási (CAPEX) és üzemeltetési költségeket (OPEX).

Megvalósítás
A fizikai infrastruktúra (áramellátás, hűtés, felügyelet, biztonság) kiépítése. Informatikai komponensek (szerverek, tárolók, kapcsolók) opcionálisan integrálhatók a Rittal és partnereink révén. Ezt követi az üzembe helyezés és az átvétel.

Üzemeltetés
Az adatközpont üzemeltetése történhet az ügyfél által vagy partnereinken keresztül, menedzselt szolgáltatásként.

Optimalizálás
A telepített megoldás hatékonyságát, költségeit és fenntarthatóságát elemezzük, hogy következtetéseket vonjunk le az adatközpont optimalizálási lehetőségeivel kapcsolatban.

IT-tanácsadás és rendszermegoldások

Az adatközpont-projektek több dimenzióban méretezhetők. Melyik struktúra és méret a megfelelő? Kicsi, elosztott perem adatközpontok, konténer- és nagy teljesítményű adatközpontok, „klasszikus” központi és vállalati adatközpontok vagy felhő-, kolokációs és hiperscale adatközpontok? Továbbá: Hogyan kell megtervezni a hűtést? Rack-, sor- vagy teremklímaként, víz- vagy hűtőközeg-alapú, közvetett vagy közvetlen legyen?

A keretfeltételek és befolyásoló tényezők holisztikus szemlélete segít elkerülni a tervezési hibákat és a fenntartható megoldások kidolgozásában. A Rittal Competence Center IT szakértői csapatai átfogó know-how-val rendelkeznek, a nemzetközi IT projektekből hosszú évek tapasztalatát hozzák magukkal. Specialistáink támogatják Önt minden kérdésben: adatközpont tervezése és kivitelezése, teljes bekerülési költség számítása, biztonsági kérdések, valamint a felügyelet és biztonság tervezése.

Az ajánlatunk:

  • Központi, IPMA tanúsítvánnyal rendelkező projektmenedzser
  • Projekttervezés Németországban a DIN EN 50600 szerint
  • Koncepciótervezés az Uptime Institute szerint akkreditált tier-tervezők által
  • Tervezési megbízhatóság a sokéves tapasztalatnak és a széles termékportfóliónak köszönhetően

Előnyök az Ön számára:

  • Az informatikai projekt professzionális támogatása minden fázisban
  • Az Ön igényeihez igazodó létesítménytervezés

ABB, HPE, Siemens és Atos

A neves nemzetközi piacvezetőkkel kötött stratégiai szövetségek segítenek kiaknázni a szinergiahatásokat a tudásátadás, a piacra jutás és a globálisan aktív ügyfelek támogatása terén. Együtt teljes körű IT-megoldásokat és átfogó szolgáltatásokat tudunk kínálni számukra – a megfelelő IT-hardvertől a biztonságos, hatékony és méretezhető infrastruktúráig. A Secure Edge Data Center (SEDC) például az ABB redundáns és biztonságos áramellátásával, valamint a HPE innovatív informatikai alkalmazásaival és szolgáltatásaival rendelkezik. A Rittal emellett a világ egyik vezető IT-infrastruktúra szolgáltatója, amellyel az Atos együttműködik az adatközpontok tervezése, építése, üzemeltetése és szervizelése során. A Siemensszel közösen „konténer, mint szolgáltatás” megoldást kínálunk, hogy az IoT-alkalmazások bárhol biztonságosan és gyorsan használhatók legyenek. Az értékesítési partnerekkel, például viszonteladókkal és rendszerintegrátorokkal való szoros együttműködés szintén leegyszerűsíti a teljes, használatra kész adatközpontok költséghatékony biztosítását.

A gyártói szakértelem előnyei

Sok vállalatnak a modern informatikai rendszerek képezik a központi elemét. A növekvő és egyre összetettebb adatmennyiségek miatt ma már minden eddiginél fontosabb, hogy a digitális infrastruktúra mindig használatra kész legyen és megbízhatóan működjön. A részletekbe menő szaktudás, a rövid válaszidő és a szervizpartner által nyújtott lehető legmagasabb színvonalú támogatás fontos előfeltételek. Bízzon tehát a bevált Rittal szolgáltatásokban és profitáljon a következő előnyökből:

Előnyök az Ön számára:

  • Átfogó támogatás a koncepciótól az értékesítés utáni szolgáltatásokig – és még azon is túl
  • IT berendezései megbízható támogatása professzionális életciklus-menedzsmenttel
  • Magasan képzett szerviztechnikusok és infrastruktúra-specialisták
  • Megalapozott know-how gyártói kompetenciával
  • Webalapú és automatizált szervizfolyamatok
  • Az eredeti pótalkatrészek magas szintű rendelkezésre állása

További információk

IT kiszámítható költségekkel

Ha nem szeretné saját maga megvásárolni és üzemeltetni az adatközpontját, egyedi IT-infrastruktúráját szolgáltatásként is beszerezheti felhőből, havi fix áron. A magas adatvédelmi követelményeket és szigorú megfelelési előírásokat támasztó ügyfelek számára ez előnyös. Testvérvállalatunk, a German Edge Cloud ajánlatát az teszi különlegessé, hogy az újrafelhasználható építőelemek az ügyfél igényeitől függően egyedileg összeállíthatók.

A German Edge Cloud a legmodernebb felhőplatform-technológiákat kínálja három független Tier 3+ adatközpontból Frankfurtban/Németországban. Ezeket a platformokat az igényeknek megfelelően műszakilag összeállítják, a megfelelőségi követelmények szerint privatizálják, és szükség szerint további szolgáltatási és üzemeltetési modulokkal egészítik ki.

Előnyök az Ön számára:

  • Az adatközponttól mint szolgáltatástól az infrastruktúra mint szolgáltatásig és az elosztott platform mint szolgáltatásig
  • Managed platform- és alkalmazásszolgáltatások: adatbázisok, terheléselosztók stb. üzemeltetésének támogatása
  • Transition partner: nagy migrációs projektek tervezése és végrehajtása, beleértve a régi rendszerek lépésről lépésre történő átalakítását a modern felhőtechnológiákra
  • Transformation Enabler: Szakértőink az Ön alkalmazás- és informatikai környezetét a következő automatizálási szintre emelik, és IT-stratégiai tanácsadással támogatják Önt

További információk

ONCITE - minden eegybenmegoldás az ipar számára

Az ONCITE egy kulcsrakész perem-felhő adatközpont valós idejű és adatszuverén Ipar 4.0 alkalmazási forgatókönyvekhez. Az adatokat szinte valós időben tárolja és dolgozza fel a termelés helyszínén (on premise), és összehangolja az adatokat mesterséges intelligencia (AI) segítségével a további elemzés számára.

A vállalatok így a lehető legrövidebb indítási idővel optimalizálhatják termelésüket digitálisan, az adatokat értéknövelésre használhatják, és további felhasználás céljából rendelkezésre bocsáthatják. A felhasználók ugyanakkor teljes mértékben megőrizhetik az adataik feletti szuverenitást, és maguk dönthetik el, hogy ki milyen adatokhoz fér hozzá, és hogy milyen platformokon és nyilvános felhőkön keresztül kívánnak partnereikkel hálózatba csatlakozni.

Ezt a megoldást a Rittal, a német Edge Cloud - a Friedhelm Loh Group vállalatcsoport tagja - fejlesztette ki, a Bosch Connected Industry és a Fraunhofer Gesellschaft szoros együttműködésével.

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

A Norvégia nyugati partvidéként található LMD új mércéket állít. A 120˙000 m² alap területű, ötszintes alagútrendszer 200 MW összkapacitást kínál. Kizárólag megújuló energiával működik, és egy közeli fjordból származó vízzel hűtik. Egy például Németországban felállított felhőalapú adatközponthoz képest jelentős, akár 40%-os költségmegtakarítást képesek elérni. Ráadásul a létesítmény rendkívül biztonságos: a sziklaképződmény természetes védelmet nyújt az elektromágneses hullámok ellen, a hozzáférés pedig csak két bejáraton keresztül lehetséges.

A Lefdal Mine Datacenter egy egyedülálló létesítmény, amely kifizetődő: a vállalatoknak egyre nagyobb szükségük van a rendkívül rugalmas, biztonságos és hatékony IT-erőforrásokhoz való hozzáférésre. A szabványosított Rittal adatközpont-konténerek megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A rugalmas, méretezhető IT-infrastruktúrák mindössze hat hét alatt megvalósíthatók.