Rittal ePOCKET digitális kapcsolási rajz mappa

Digitális gép- és berendezés-dokumentáció – mindig aktuális és mindig elérhető

A Rittal ePOCKET digitális kapcsolási rajz mappával gép- és berendezés-dokumentációja mindig aktuális. Közvetlenül elérhetően minden készülékről, bármikor és bárhol.

Így felgyorsíthatja folyamatait a teljes értékteremtési lánc mentén, értékes időt és pénzt megtakarítva.

Rittal ePOCKET – Az automatizálástechnika digitális otthona

Digitális indulás a Rittal ePOCKET-tal – így hozhatja létre a digitális kapcsolási rajz mappát:

1. lépés: Töltse be az Eplan Cloud oldalt (ha szükséges, előtte regisztráljon)

2. lépés: Indítsa el a Rittal ePOCKET programot

3. lépés: Szkennelje be a típustáblán található QR-kódot a Rittal ePOCKET-ből

4. lépés: Hozza létre és töltse ki a dokumentációt

Feltétel: Rittal kapcsolószekrényt használ, a VX25, VX SE, AX vagy KX típus QR-kódjával

A gép- és berendezés-dokumentáció gyors, olcsó és biztonságos előállítása a projekt minden résztvevője számára.

  • A gép- és berendezés-dokumentáció azonnali rendelkezésre állítása a teljes digitális projektfolyamat révén: Az EPLAN P8 segítségével készített kapcsolási rajztól, a digitális iker EPLAN Pro Panel-lel történő előállításán át Rittal ePOCKET-ig
  • Gyors változáskezelés az integrált EPLAN eVIEW munkafolyamattal
  • A nyomtatás költségeinek megtakarítása a dokumentumok előállítása során
  • A CO2 lábnyom csökkentése
  • Az adatok állandó aktualitása a kapcsolási rajz mappában a projekt minden résztvevője számára
  • A módosítások nem vesznek el az átlátható változáskövetésnek és automatikus értesítéseknek köszönhetően

Gyors hibaelhárítás a szervizelés során és nagyobb biztonság a termelő berendezések számára.

  • Időmegtakarítás a karbantartási és üzembe helyezési esetekben az információk garantált és gyors megtalálhatósága révén
  • Gyorsabb hibajavítás a megfelelő kapcsolószekrény egyszerű megtalálásával a helyszínen
  • Kevesebb leállás a berendezésen és ezáltal csökkenő fenntartási költségek
  • A hibás dokumentáció miatti hiba kockázatának csökkenése
  • A tűzeset kockázatának csökkenése (nincs több papír a kapcsolószekrény belsejében)
  • Az adatok mindig frissek a kapcsolási rajz mappában a projekt minden résztvevője számára
  • A változásokat tartósan követheti a karbantartó technikus

Az ePOCKET használata ingyenes. 
Regisztráljon az Eplan Cloud-ba és hozza létre közvetlenül első digitális kapcsolási rajz mappáját.

Tesztelje most

 

Kérdése van?

Itt talál hasznos válaszokat a gyakori kérdésekre a Rittal ePOCKET-tel kapcsolatban.

A Rittal ePOCKET digitális kapcsolási rajz mappával gép- és berendezés-dokumentációja mindig aktuális. Közvetlenül elérhetően minden készülékről, bármikor és bárhol. Így felgyorsíthatja folyamatait a teljes értékteremtési lánc mentén, értékes időt és pénzt megtakarítva.

Bárki használhatja a Rittal ePOCKET-et, aki regisztrált az EPLAN Cloud-ba, és emellett birtokában van egy minősített Rittal kapcsolószekrény, rajta a Rittal aktiváló QR-kódjával.

Jelenleg a minősített Rittal kapcsolószekrények közé tartoznak a VX 25, VX SE, AX és KX típusú modellek. Ezek gyárilag egyedi Rittal QR-kóddal rendelkeznek, amelyen keresztül az aktiválás elvégezhető.

A Rittal ePOCKET a nyilvánosságra hozatal dátumától közvetlenül elérhető az EPLAN Cloud kezdőképernyőjén minden regisztrált felhasználónak, és onnan el is indítható.

Egy gép dokumentációjának aktiválásához egy minősített Rittal kapcsolószekrényre van szükség, Rittal QR-kóddal együtt.

Miután az EPLAN Cloud környezetbe bejelentkezett, és betöltötte a Rittal ePOCKET szolgáltatást, olvassa be a minősített Rittal kapcsolószekrény típustábláján található QR-kódot a Rittal ePOCKET-ből kiindulva. A QR-kód validálását követően aktiválódik a gép- ill. berendezés-dokumentáció. Az ez után következő dialógusokban a projektet minden adattal, dokumentációval és információval együtt létrehozhatja.

A Rittal ePOCKET böngésző alapú alkalmazás, az internet böngészők aktuális verziójában betölthető; a Rittal ePOCKET jelenleg a Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge és Safari böngészőkre van optimalizálva.

A Rittal ePOCKET kizárólag minősített Rittal kapcsolószekrényekkel használható. A gép-, ill. berendezés-dokumentáció Rittal típustáblán található QR-kód segítségével történt aktiválását követően a Rittal ePOCKET gép-, ill. berendezés-dokumentáció 6 hónapos időtartamig ingyenesen tesztelhető. Ezután minden gép-, ill. berendezés-dokumentációért éves díjat kell fizetni.

Igen, a Rittal ePOCKET támogatja több Rittal QR-kód hozzáadását különböző kapcsolószekrényekből. Ehhez töltse be az adott gép-, ill. berendezés-dokumentációt, majd kattintson az Add QR-Code (QR-kód hozzáadása) gombra. Itt hozzáadhatja a további QR-kódot. 

Nem, ez jelenleg sajnos nem lehetséges. Ehhez mindig eredeti Rittal QR-kódra van szükség. 

A szerepkörök és hozzáférési jogosultságok részletes magyarázata az EPLAN súgóban található.

Nem, a Rittal ePOCKET-be bejelentkezve mindig hozzáférhet a saját szervezetében található összes gép-, ill. berendezés-dokumentációhoz, Rittal QR-kód beolvasása nélkül is. Ehhez csak az adott gép-, ill. berendezés-dokumentáció hozzáférési jogosultságaira van szükség.

Az adott gép-, ill. berendezés-dokumentációban lehetőség van a szükséges hozzáférési jogosultságok használatával a megsemmisült QR-kód újra cserélésére.

A teljes berendezés egyik kapcsolószekrénye segítségével kell létrehozni egy gép-, ill. berendezésdokumentációt. Ezután lehetségessé válik a gép-, ill. berendezés-dokumentációban további QR-kódok mentésére.

Ezután mindegyik QR-kódból közvetlenül a gép-, ill. berendezés-dokumentációhoz lehet ugrani. 

Az EPLAN Cloud internet alapú platform az EPLAN és a Rittal felhő-projektjei számára. Telepítésre nincs szükség. Az EPLAN Cloud-ban azonban a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez az EPLAN Cloud-ba regisztrálni kell. A regisztráció ingyenes.

1 GB tárhely projektenként / kapcsolási rajz mappánként.

Nincs, de az 1 GB egy kapcsolási rajz projekthez több, mint elegendő.

Jelenleg állandó internetkapcsolat szükséges ahhoz, hogy a Rittal ePOCKET szolgáltatások összes funkciója elérhető legyen.

Minden gép-, ill. berendezésdokumentáció tesztidőszaka automatikusan lejár.

Igen, 4 szint van: Administrator (rendszergazda), Designer (tervező), User (felhasználó) és Guest (vendég).

Nincs, ezek száma nincs korlátozva.

Mivel a változásjelölés funkció az EPLAN eVIEW-ban mindig megtalálható, a Rittal ePOCKET esetében is mindig megtalálható.

Igen, 2022. áprilisától ez a funkció rendelkezésre áll.

Nem, felhasználói fiókkal kell rendelkezni, és be kell jelentkezni. Emellett a felhasználókezeléssel a hozzáférés 4 jogosultsági szinttel szabályozható.

Igen, minden elterjedt fájlformátum menthető. Az aktuálisan aktivált dokumentumtípusok listája az EPLAN súgó oldalán elérhető.

A karbantartási munkákat, lehetőség szerint, munkaidőn kívül végzik el. Erről előzetes tájékoztatást adnak.

Az EPLAN Cloud üzemi állapota bármikor online ellenőrizhető a Trust Center weboldalon.

Jelenleg nem „költöztethetők” a projektek. Ez jelenleg csak kerülő úton lehetséges: Letöltés és feltöltés új szervezetbe.

A berendezés átadása után az adatokat a végső ügyfél szervezetének tárhelyére kell költöztetni, aki ezután az előfizetés költségeit állja. Minden szervezet számára 6 hónapos tesztidőszakot biztosítunk.

A Rittal ePOCKET aktiválása úgy választható meg, hogy csak a végső ügyfélnél keletkezzenek megfizetendő díjak.

Igen, a kapcsolási rajzban történő kereséshez a Rittal ePOCKET az üzembe helyezés során is használható. Természetesen az üzembe helyezés dokumentumai is elhelyezhetők a Rittal ePOCKET-ben.

Mindig be kell jelentkezni a Rittal ePOCKET-be (hozzáférési jogosultság). Bejelentkezés után a projektnavigátor segítségével kattintással a kívánt projekthez lehet jutni.

A másik lehetőség a QR-kód beolvasása. Ezzel közvetlenül a hozzá tartozó projekthez ugorhat.

Ha be van jelentkezve a Rittal ePOCKET-be, akkor a projektnavigátor segítségével jeleníthetők meg az egyes projektek.

Nem, csak regisztrált és jogosultsággal rendelkező felhasználó rendelkezik hozzáféréssel.

Igen, a felhasználókezelés segítségével más vállalatok felhasználói számára is beállítható hozzáférés.

Nem, kizárólag az AX, KX, VX 25 és VX SE szekrénysorozatok Rittal QR-kódjai működnek.

Az adatvédelmi törvény előírásait szigorúan betartjuk. Nem történik személyes adatelemzés.

További fontos információkat az alapokról, a dokumentációkat és a licenceket megtalálja itt.