Standard világítótest

Cikkszám: SZ 4138.180

Tápfeszültség: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Cikkszám:
SZ 4138.180
Kivitel
ajtókapcsoló nélkül
Egységcsomag
Standard világítótest
Égő
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény
18 W
Ballast
Mágneses előtét
Csatlakozási lehetőségek
Ajtóhelyzet-kapcsoló
Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül
Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Égő
Fénycső, G13 lábazat
Védelmi osztály
I (földelővezeték)
Kapcsoló (típus)
integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem
Világítótest szerelési mód
Csavarozás
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
500 V AC
Névleges szigetelési feszültség
500 V DC/1 s
Beépítési lehetőségek
Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen
TS, SE függőleges profil: TS adapter szögidommal
SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögidommal
SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül
AE, CM, TP: univerzális szögidommal
AE: sínnel a belső kiépítéshez
Méret
Szélesség: 682 mm
Magasság: 117 mm
Mélység: 50 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-15 °C...45 °C
Dugaszolóaljzatok
D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...70 °C
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz
Csatlakozóaljzat verzió
D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,94 kg
Vámtarifaszám
94054990
EAN
4028177092273
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Termékleírás
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás