- Cikkszám:
- SZ 4315.520
- Kivitel
- csatlakozóvezetékkel
- Hossz
- 600 mm
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 6000 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 400 V AC
- Beépítési lehetőségek
- standard és komfort világítótesthez integrált ajtókapcsoló nélkül
- Méret
- Hossz: 600 mm
- Elektromos csatlakozás
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Névleges üzemi feszültség
- 400 V
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 40
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 85365080
- EAN
- 4028177581357
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- SZ AJTÓHELYZET-KAPCSOLÓ + CSATLAKOZÓ
- Dokumentációk
- Info sheet