Discontinued article.
Information on the discontinued articles
A termék kifutásának ideje: 31.01.2017
Alternatívaként ajánlható termék 7859000
IT LED rendszer-világítótest informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz
Alternatívaként ajánlható termék 7859000
IT LED rendszer-világítótest informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz
Bezár
Termék részletek
Csatlakoztatásra kész 482,6 mm-es (19") síkra szerelhető világítótest. Fénycső 8 W, 230 V, 50 Hz.
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Termékleírás: | Csatlakoztatásra kész 482,6 mm-es (19"-os) síkra szerelhető világítótest. Az ovális furatban történő rögzítés révén a 25 mm-es rendszerlyukakra is felerősíthető. |
---|---|
Anyag: |
Alumínium, eloxált Műanyag |
Egységcsomag: |
1U világítótest Égő Csatlakozóvezeték védőérintkezős dugasszal Rögzítési segédanyagokkal együtt |
Névleges teljesítmény: | 8 W |
Csatlakozókábel hossz: | 2,5 m |
Csatlakozási lehetőségek: | Integrált csatlakozókábel Schuko dugasszal |
Égő: | Fénycsövek |
Kapcsoló (típus): | Integrálva, Be/Ki |
Rated impulse withstand voltage, phase to earth: | 1000 V AC |
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága: | 500 V AC |
Névleges szigetelési feszültség: | 500 V DC/1 s |
Méret: | Szélesség: 482,6 mm |
Névleges üzemi feszültség: | 230 V, 1~, 50 Hz |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 1.193 kg |
Vámtarifaszám: | 94054990 |
EAN: | 4028177305557 |
ETIM 7.0: | EC000321 |
ECLASS 8.0: | 27189241 |
Termékleírás: | DK 19"-OS VILÁGÍTÁS, 8 W, 1 U |
+ Approvals
Approvals: |
TÜV:
DE, EN
|
---|---|
Declerations: |
Megfelelőségi nyilatkozat:
DE, EN
|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|