- Cikkszám:
- DK 7859.000
- Kivitel
- Védőszigeteléssel, belső biztosítóval (T2A)
- Termékleírás
- Hálózati szekrény tökéletes bevilágításához.
- Előnyei
- Manuális vagy automatikus kapcsolás ajtókapcsolóval lehetséges
- Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben
- Plug & Play gyorsszerelés
- Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel
- Azonnal használatra kész a dugaszhoz előkészített csatlakozókábel révén
- Rögzítés a magassági egységek (unitok) vesztesége nélkül
- Anyag
- Világítótest háza: extrudált alumínium
Világítótest fedél: polikarbonát
Világítótestvégek: PC-ABS
- Szín
- Ház: RAL 7016
- Egységcsomag
- IT LED rendszer-világítótest
Mágneses rögzítőkészlet
Rögzítőcsavarokkal együtt
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Kapcsoló (típus)
- integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Csipeszrögzítés
- Mágneses rögzítés
- Beépítési lehetőségek
- Csavarok vagy klipszek közvetlenül a VX IT/VX SE profilra
- TE 8000, IT ház: mágneses rögzítőkészlettel
- AX, TP: mágneses rögzítőkészlettel
- AX: sínnel a belső kiépítéshez
- CEE 7/16 euro csatlakozóval, valamint IEC csatlakozóval történő üzemeltetéshez
- Fényáram
- 600 lm
- Fény színe
- 4000 K (semleges fehér)
- Megjegyzés
- A dugaszolásra kész csatlakozóvezetékek kizárólag az IT LED rendszer-világítótestekkel használhatók
- Több informatikai LED rendszer-világítótest kaszkádolása nem lehetséges
- Méret
- Szélesség: 337 mm
Magasság: 55 mm
Mélység: 23 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V (AC), 50 Hz/60 Hz
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,35 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
-
DK IT LED rendszer-világítótest