Free-standing enclosure system VX SE

Because often, simple is best

Free-standing enclosure system VX SE

Because often, simple is best

Why make things complicated? That’s Rittal’s motto when it comes to panel building and switchgear manufacturing. In the VX SE, Rittal has devised an ingenious combination of enclosure and standalone rack technology, bringing together a host of benefits to help boost your productivity.

Find the AX too small and the VX25 too large for your needs?

The VX SE free-standing enclosure system is an effective alternative for situations where an AX compact enclosure is not big enough but you don’t need a VX25 enclosure baying system.

VX SE free-standing enclosure system – the solution

Reap the benefits of the VX SE for your project:

  • Minimal ordering and assembly work, thanks to the solid side panels and roof
  • Body produced from a single piece for maximum stability and torsional rigidity
  • High protection category up to IP 66/NEMA 4 or 4X
  • The smart enclosure design from a single piece ensures good EMC properties
  • All engineering is fully transferable from VX to VX SE
  • Identical accessories platform as VX
  • Wide range of dimensions up to a width of 1800 mm, may replace up to three bayed enclosures
  • Depths of 300 mm are ideally suited for applications in confined spaces, such as building services

Free-standing enclosure system VX SE – Because often, simple is best

Előnyök az ügyfél számára

Használja ki a VX SE előnyeit a saját alkalmazásához

Gyakran a szabadonálló telepítésekhez is sorolható szekrényeket használnak. A következő nagyobb méretű kompakt szekrény iránti érdeklődés esetén is gyakran a sorolható szekrényekre esik a választás. Mostanáig kevéssé voltak ismertek a VX SE...

Rugalmas gyártás

A VX SE szabadonálló rendszerszekrények gyártása közvetlenül a Rittal üzemben történhet.

Használja a létrehozott adatokat a saját tervezéséből, és rendelje a szekrényeket kivágásokkal, pl. hűtőberendezések, szűrőbetétes ventilátorok és kábelbevezető lemezek számára. Így megnövelheti a gyártási folyamatai hatékonyságát.

Alkalmazások

A VX SE szabadonálló rendszerszekrény pontosan olyan, mint ügyfeleink: sokoldalú!

Make the most of the many benefits offered by the VX SE for your projects in different sectors and take advantage of high protection categories, a wide range of sizes up to 1800 mm wide, from 1200 mm high and 300 mm deep, different material options,...

Átállási segédlet

SE 8 szabadonálló rendszerszekrényről VX SE-re

Az átállási segédlet lehetővé teszi az SE 8 termékek új VX SE termékekre történő egyszerű és gyors átkódolását.