Storia

Le tappe

sul percorso per diventare leader di mercato

Innovation Made in Germany – Anni '60

  • 1961: Invenzione dell'armadio in serie: AE, il "primissimo" modello; fondazione di Rittal
  • 1964: Prima rappresentanza Rittal all'estero, nei Paesi Bassi
  • 1969: Inizia la produzione dell'armadio di grandi dimensioni RS

Rapida internazionalizzazione – Anni '70

  • 1971: Prima filiale Rittal in Svezia
  • 1974: Friedhelm Loh diventa AD
  • 1977: Trasferimento della sede Rittal a Herborn
  • 1979: Apertura di altre filiali in Europa

Espansione oltreoceano – Anni '80

  • 1982: Introduzione della linea di prodotto Distribuzione di corrente
  • 1982: Apertura di una filiale Rittal con stabilimento di produzione negli USA
  • 1983: Introduzione della linea di prodotto Sistemi di climatizzazione
  • 1984: Stabilimento di produzione in Inghilterra
  • 1985: Lancio sul mercato del nuovo armadio PS 4000 – dopo solo tre anni diventa uno standard internazionale
  • 1988: Accesso al mercato del futuro IT con una nuova linea di prodotto

La grande campagna della qualità – Anni '90

  • 1991: Prende il via l'impegno nei nuovi stati tedeschi, centro di fornitura a Bad Köstritz
  • 1993: Inizio dell'espansione verso l'Europa dell'Est e l'Asia
  • 1994: Certificazione secondo ISO 9001 e 1997: ISO 14001
  • 1997: Moderno deposito di spedizione a Haiger
  • 1999: Presentazione della piattaforma di armadi TS 8

Standard internazionali – Il nuovo millennio

  • 2004: Nuova soluzione di sistema RimatriX5 per data center
  • 2007: Lancio di Rittal Service International
  • 2008: Combinazione di Consulting, Prodotti e Servizi in "Rittal – The System." sulla base della piattaforma di sistema TS 8
  • 2011: Il cinquantesimo dell'azienda; TS 8 è uno standard globale, oltre 7,7 milioni di unità sono in uso