소형 인클로저
-
폴리카보네이트 인클로저 PK
회색 또는 투명한 커버가 있는 유리섬유 강화 폴리카보네이트 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보장.
-
터미널 박스 KX 스테인리스 스틸
KX 소형 인클로저(스테인리스 스틸)는 광범위한 애플리케이션을 위한 유연성과 안전성은 물론 엔지니어링의 최대 데이터 품질과 일관성을 제공.
-
E 박스 KX 스테인리스 스틸
E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공합니다. 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이합니다.
-
소형 인클로저 KX 버스 인클로저 KX, 강판, 미니 캠 잠금장치 있음
강판 소재의 벽면 장착 인클로저, 커버 및 점검창 포함. 보호 등급 IP 65 / NEMA 12. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈 및 센서 설치에 적합.
-
버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸
버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이하고 IP66의 높은 보호 등급을 갖추고 있습니다.