Discontinued article.
Information on the discontinued articles
이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음 30.06.2022
대체 제안 제품 5307154
대체 제안 제품 5307154
닫기
제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출– 추천 액세서리
+ Product description
장점: |
프레임 구조 아님 최적의 접근성 분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능 도어 경첩 교체 가능 |
---|---|
재료: |
인클로저: 강판 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm |
표면 처리: |
장착 프레임: 전착도장 인클로저 패널: 분체 코팅 |
색상: | RAL 7035 |
제공 범위: |
자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능 전면 모니터링 도어, 130° 경첩, 디자인 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함 후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함 측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함 컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트) 루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함 베이스/주추 어댑터가 포함된 수평 조절 다리 M12 4개(미 장착 상태로 제공) 스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공) 베이스/주추 시스템 VX, 100mm, 통풍형 EN 60 950에 준하여 검사필한 프레임 접지 케이블 클램프로 인클로저 깊이에 케이블을 고정하기 위한 케이블 라우팅 레일 4개(미장착 상태로 제공) 케이블 우회 고리 10개, 금속 버전, 125 x 65mm(미장착 상태로 제공) 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉) 루프의 케이블 인입을 위한 브러시 키트(미 장착 상태로 제공) |
치수: |
폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm |
높이 단위: | 42 U |
베이스/주추 포함 높이: | 2.100 mm |
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간: | 130 mm / 130 mm / |
레벨 간격(납품 시 상태): | 495 mm |
부하량: | 4.000 N |
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP: | IP 20 |
기본 재료: | 강판 |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 124 kg |
관세 번호: | 94032080 |
EAN: | 4028177801493 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
제품 설명: | TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000+100x800 mm, 42 U, With glazed door, Pre-configured |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
상세 기술 내역:
DE
|
---|---|
Documentation: |
사용 설명서:
DE, EN, FR
|