Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Referencia: SV 3529.000

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.

Referencia:
SV 3529.000
Material
E-Cu
Espesor de barra
10 mm
Sección
900 mm²
Longitud
1,095 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Tipo de barra colectora
Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS 1600
Dimensiones
Longitud: 1.095 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
26.58 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
8.86
Código arancelario
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 1600A 1095MM 1UE=3Uds.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK