- Referencia:
- SV 3570.005
- Material
- Láminas Cu: Cobre electrolítico F20, muy puro
Aislamiento: mezcla de vinilo altamente resistente, extensión 370%, temperatura: -30 °C...+105 °C, autoextinguible según UL-94 V0, resistencia a perforación eléctrica: 20 kV/mm
- Longitud
- 2,000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 435 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 330 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 525 A
- Observación
- Montaje = Número de láminas x anchura de láminas x sección de láminas
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- La temperatura de la pletina de cobre flexible se deriva de la sumando la temperatura ambiente y el incremento de temperatura. Ejemplo: 3565.005 sometida a una intensidad de 180 A, obtiene un incremento de la temperatura de 30 K. A una temperatura ambiente de 35 °C obtiene como valor de temperatura conductible 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Ejecución cobre plano flexible
- Nº láminas: 5
Anchura láminas: 20 mm
Grosor láminas: 1 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.3 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1.8
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177666764
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
-
SV PLETINA COBRE FLEXIBLE 5X20X1,0-2M.